Omnigrad T TST602
Termorresistencia RTD, mediciones de superficie

Ilustración del termómetro de superficie TST602 ©Endress+Hauser

Apto para la medición de temperatura de las superficies de tuberías o paredes del container

La instalación simple, rápida y renovable directamente en la pared de la tubería o container, independiente de la conexión a proceso, permite una amplia variedad de aplicaciones: la verificación de otros dispositivos de medición o la medición de temperatura temporal sin interrumpir el proceso. Está especialmente diseñado para la climatización y aplicaciones generales en la automatización de edificios e intercambiadores de calor.
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
    • Apto para presiones de proceso elevadas (sin contacto directo con el proceso)

    • Ámbito de aplicación en procesos industriales pesados

  • Ámbito de aplicación

    La termorresistencia RTD TST602 es un termómetro de uso general para mediciones de superficie. Es apto para la aplicación en superficies planas o tuberías y está especialmente diseñado para la climatización y aplicaciones generales en la automatización...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Detector de Temperatura de Resistencia

  • Característica / Aplicación

    estilo métrico

    sonda de cable

    adecuado para procesos con altas presiones

    para montaje en la superficie

  • termopozo / tubo de protección

    sin (no fue diseñada para usarse con el termopozo)

  • Inserto / sonda

    aislamiento mineral (MI), flexible

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    hasta 10.000,00 mm (393,70'')

  • Conexión a proceso

    Montaje de la superficie

  • Rango de temperatura de operación

    PT 100:

    -20 °C ...180 °C

    (-4 °F ...356 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    a 20 °C: 500 bar (7.252 psi)

  • Precisión

    clase A de acuerdo a IEC 60751

  • Tiempo de respuesta

    dependiendo de la configuración

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región