Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

iTEMP TMT82
Transmisor de temperatura

Transmisor de temperatura TMT82 ©Endress+Hauser

Versión de carcasa de carril DIN y transmisor de cabeza

Transmisor de temperatura TMT82 ©Endress+Hauser

Display TID10 para conectar

Transmisor de temperatura TMT82 ©Endress+Hauser

Instalado en el alojamiento de campo TA30H para uso en aplicaciones Ex d

Transmisor de temperatura iTEMP TMT82 con terminales de tornillo ©Endress+Hauser

transmisor Head con terminales de tornillo, opcional

Transformación de las señales del sensor en señales de salida estables y estandarizadas para todos los sectores industriales

Fiabilidad sin igual, exactitud y estabilidad a largo plazo en los procesos más críticos de todas las industrias. El transmisor configurable no transmite solo las señales convertidas de las termorresistencias (RTD) y termopares (TC), también transmite señales de resistencia y tensión mediante comunicación HART®. Elevado rendimiento del punto de medición gracias a las funciones de monitorización de los sensores. Información de diagnóstico según NAMUR NE 107. Optimización de la exactitud de medición gracias a la combinación sensor-transmisor.
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
    • Certificado hasta SIL 2/3 - hardware/software - según IEC 61508:2010

    • Funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión, certificados internacionales como FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX, NEPSI, IECEx Ex ia, Ex nA para instalaciones intrínsecamente...

  • Ámbito de aplicación

    • El equipo destaca por su fiabilidad de señal, estabilidad a largo plazo, alta precisión y diagnósticos avanzados (importante en procesos críticos)

    • Para los más elevados niveles de seguridad, rendimiento y reducción de riesgos

    • Entrada universal para...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Transmisor de cabezal

  • Entrada

    2 RTD, TC

  • Salida

    1 analógica 4...20 mA / HART

  • Suministro de energía auxiliar

    11...42 V DC

  • Comunicación

    Protocolo HART

  • Instalación

    Cabezal de terminal forma B o carcasa Riel DIN

  • Precisión

    (Pt100) <= 0.1K (digital) + 0.03% (fijar rango)

  • Aislamiento galvánico

    si

  • Certificación

    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6

    ATEX II2D Ex tb IIIC Db

    ATEX II3D

    ATEX II3G Ex nA nL IIC T4/T5/T6

    ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D

    ATEX II3G Ex nA nL IIC T6, II3D

    ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC

    CSA IS, NI I / 1+2/A-D

    CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G

    FM IS,NI I / 1+2/A-D

    FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G

    IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6

    IECEx Ex tb IIIC Db

    IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db

    NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6

    NEPSI Ex nAL II T4/T5/T6

    ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga

    FM+CSA IS, NI I/1+2/A-D

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región