Nuestros instrumentos de la Selección Fundamental cuentan con una garantía extendida de 5 años – una clara señal de nuestra confianza en su fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
En caso de que se presente una situación de garantía, puede contar con un proceso de reemplazo rápido y un esfuerzo administrativo mínimo – brindándole tranquilidad cuando más lo necesita y ayudándole a mantener sus operaciones sin interrupciones.
Se aplican los términos de la garantía
La garantía extendida está sujeta a condiciones específicas. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones Generales (GTC) aplicables localmente en la página del país correspondiente de nuestro sitio web.
El transmisor está diseñado para la transformación de una señal de sensor de termopar (TC) en un rango de medición fijo. La señal de salida normalizada utilizada para la medición de procesos es una señal de 4 a 20 mA. Esto significa una medición de temperatura rápida, sencilla y económica, así como valores medidos fiables y precisos para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Transmisor de temperatura para cabezal de rango fijo para convertir una señal de entrada de TC en una señal de salida analógica de 4 a 20 mA
Input: termopar (TC)
Ventajas
Elevado nivel de exactitud de medición en todo el rango de temperaturas ambiente
Información sobre fallos en caso de rotura del sensor o de cortocircuitos según NAMUR NE 43
Compatibilidad electromagnética (EMC) según NAMUR NE 21, CE
Certificado Ex para zonas en peligro de explosión: ATEX Ex ia y zonas 22 pulverulentas según EN 50281-1; FM IS; CSA IS
Un control de temperatura preciso y duradero en precalentadores: mejore la eficiencia, reduzca las emisiones
y ahorre energía en la producción de cemento
Al integrar una sonda de temperatura con el termopozo iTHERM TwistWell de diseño helicoidal avanzado, los operadores obtienen una calidad de vapor superior y una notable reducción de las vibraciones inducidas por vórtices.
Asegure la continuidad operativa del centro de datos y reduzca los costes energéticos con equipos de medición de temperatura precisos, como RTD robustos de 3 o 4 cables y transmisores inteligentes, especialmente en aplicaciones de refrigeración líquida.
A fin de satisfacer los desafíos que plantea la monitorización de temperatura en este tipo de procesos críticos, se ha desarrollado un diseño de termopozo que responde a los cambios en el proceso hasta cinco veces más rápido que los diseños estándar.
En el proceso Ziegler-Natta se utilizan productos químicos peligrosos como el tetracloruro de titanio. Por ello, es esencial medir de forma precisa la temperatura para evitar que se produzcan reacciones descontroladas y garantizar la seguridad y la eficiencia.
8 … 35 V CC (versión estándar) 8 … 30 V CC (versión para zonas clasificadas Ex)
Instalación
Cabezal de conexión de tipo B
Precisión
(Tipo K) <= 0,5 K (Tipo K) <=0,9 °F
Aislamiento galvánico
sí
Certificación
Homologación UL Comp UL Ex IS UL Ex NI GOST Ex i Certificado para aplicaciones marinas Metrología GOST FM IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6 ATEX II3D ATEX II1G EEx ia IIC T6, II3D ATEX II3G Ex nA IICT6, II3D FM+CSA IS, NI, Clase I, Div. 1+2, Grupo ABCD CSA universal NEPSI Ex ia IIC T4-T6 NEPSI Ex nA II T4-T6 GL (German Lloyd)
Temperature head transmitter iTEMP® TMT181, TMT187, TMT188 Safety instructions for electrical apparatus certified for use in explosi on-hazardous areas (II 3D).
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo montado en panel frontal con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control de bomba para montaje en panel frontal con una entrada de sensor universal y hasta 8 salidas de relé
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .