Transmisores de temperatura

Transmisores de temperatura para todas las aplicaciones industriales

La tarea de los transmisores de temperatura es la transformación de la señal del sensor en una señal estable y estandarizada. Sin embargo, los transmisores modernos que utilizan tecnología digital son más que eso: son inteligentes, flexibles y ofrecen una alta precisión de medición.
Son un componente crucial de la cadena de medición capaz de mejorar la seguridad y la eficiencia en su proceso.

Descripción del catálogo

Nuestro enorme catálogo de transmisores de temperatura modulares industriales proporciona:

  • Transmisores de temperatura para montaje en raíl DIN de instalación en armario

  • Transmisores de temperatura para cabezal de instalación directa en cabezales de medición de temperatura.

  • Transmisores de temperatura de campo para conexión directa en las zonas de procesos.

  • Transmisores de temperatura para zonas Ex

  • Transmisores de temperatura para todos los protocolos de comunicación relevantes disponibles: HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™ o PC programable

iTEMPTransmisor de temperatura TMT82 ©Endress+Hauser
Transmisor de temperatura iTEMP TMT72 ©Endress+Hauser

Los transmisores configurables no transmiten únicamente las señales convertidas de termorresistencias (RTD) y termopares (TC), transmiten también señales de resistencia (Ω) y tensión (mV). A fin de obtener la máxima precisión en la medición, las características de linealización de todos los tipos de sensor se almacenan en el transmisor.

RTD - Sensor de resistencia: Principio de medición

En los sensores de resistencia RTD, la resistencia eléctrica varía al cambiar la temperatura. Son aptos para la medición de temperaturas entre -200 °C y aprox. 600 °C y se caracterizan por su alta precisión de medición y estabilidad a largo plazo. El elemento utilizado como resistencia más común es el Pt100. Por norma, los sensores de resistencia RTD de Endress+Hauser cumplen los requisitos de precisión de clase A según IEC 60751.

TC - Termopares: Principio de medición

Un termopar es un componente formado por dos metales diferentes conectados entre sí por un extremo. Un potencial eléctrico (fuerza termoeléctrica) se causa debido al efecto Seebeck en el extremo abierto de la conexión siempre que la conexión y el extremo libre están a temperaturas diferentes. Con la ayuda de las tablas de referencia de termopares (véase IEC 60584), puede deducirse la temperatura en el punto de conexión (unión caliente).

Los termopares son aptos para medir temperaturas comprendidas entre 0 °C hasta +1800 °C. Destacan por un tiempo de respuesta corto y una gran resistencia a vibraciones.

Ventajas

  • Funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión, certificados internacionales tales como FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx

  • Información de diagnóstico de equipo según NAMUR NE 107

  • Optimización de la precisión de medición gracias a la combinación sensor-transmisor

  • Elevada disponibilidad del punto de medición gracias a las funciones de monitorización de los sensores

  • Cableado rápido sin necesidad de herramientas gracias a la tecnología opcional de conectores de resorte (opcional)

Seleccione su mercado / región