Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

FieldCare SFE500

FieldCare SFE500 - configuración de equipos universal © Endress+Hauser

Herramienta de configuración universal de equipos de campo para HART, PROFIBUS y FOUNDATION Fieldbus. Acceda al portal de software

Obtenga la máxima información de sus dispositivos de campo utilizando FieldCare © Endress+Hauser

FieldCare - Red operativa típica que integra todas las tecnologías de comunicación relevantes

FieldCare SFE500 - Vista de red © Endress+Hauser

FieldCare - Vista de red

FieldCare SFE500 - Gestor del tipo de dispositivo (DTM) © Endress+Hauser

FieldCare - Gestor del tipo de dispositivo (DTM)

FieldCare SFE500 - Módulo de Curva Envolvente DTM © Endress+Hauser

FieldCare - Módulo de Curva Envolvente DTM

FieldCare SFE500 - Actualice para obtener el módulo de Gestión de Configuración de Equipos © Endress+Hauser

FieldCare - Gestión del Ciclo de Vida: Actualice para obtener el módulo de Gestión de Configuración de Equipos

FieldCare SFE500 - Mejore la integridad de sus activos y el rendimiento de su planta © Endress+Hauser

FieldCare - Módulo Monitoring Conditions: Mejore la integridad de sus activos y el rendimiento de su planta

FieldCare - Conecte y configure los equipos de campo de Endress+Hauser © Endress+Hauser

FieldCare - Conecte y configure los equipos de campo de Endress+Hauser

Configuración de equipos universal

FieldCare es la herramienta universal de Endress+Hauser para la configuración de equipos de campo que ofrece una gama de funciones que van desde la parametrización de equipos hasta soluciones de ingeniería como Condition Monitoring.
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
  • Ventajas

    • Suministrada con una biblioteca completa de DTM (Device Type Manager) certificados para el manejo de todos los equipos de Endress+Hauser, y proporciona CommDTM para los protocolos HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, IO-Link y Endress + Hauser

    • Admite...

  • Ámbito de aplicación

    • Configuración y gestión de equipos de campo inteligentes en unas instalaciones

    • Configuración de equipos sencilla, gestión de mantenimiento, mantenimiento según las condiciones y gestión del ciclo de vida

    • Se puede adaptar a distintas necesidades según la...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Manejo de Activos de Planta

  • Tarea de aplicación

    Monitoreo de activos
    Configuración y parametrización
    Documentación y reportes
    Monitoreo y visualización de procesos
    Administración del mantenimiento

  • Campo de Aplicación

    • Configuración y gestión de los equipos de campo inteligentes de unas instalaciones
    • Permite configurar el equipo, gestionar su mantenimiento, llevar a cabo el mantenimiento basándose en su estado y gestionar el ciclo de vida, todo ello de manera sencilla
    • Ofrece la posibilidad de adaptarse a diferentes necesidades según la licencia, por lo que se puede actualizar y mejorar en cualquier momento

  • Sistemas de operación

    Windows 8.1
    Windows 8.1 Professional
    Windows 8.1 Enterprise
    Windows 10 Professional
    Windows 10 Enterprise
    Windows Server 2016
    Windows Server 2019

  • Tipo de procesador

    Intel Core i3/i5/i7 ≥ 1,8 GHz

  • Memoria principal

    4 GB RAM (recomendado)

  • Capacidad del disco duro

    10,0 GB para la instalación completa más 4,5 GB en una carpeta temporal durante la instalación en la partición del sistema. Instalación parcial de la manera siguiente:
    2 GB FieldCare y componentes del sistema
    6,5 GB biblioteca DTM Endress+Hauser (HART, PROFIBUS, FOUNDATION fieldbus,
    EtherNet/IP, Modbus)
    • 800 MB biblioteca DTM protocolos Endress+Hauser
    • 400 MB biblioteca iDTM Endress+Hauser

  • Resolución del monitor, display

    1280 x 768, 64 000 colores

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus

  • Marcas Registradas

    Microsoft, Windows, Windows 8.1, Windows Server, Windows 10 y el logotipo de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.
    Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas
    y organizaciones en cuestión.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      No spare parts available.

    • Order code SFE500-

      FieldCare

      FieldCare is a Software tool based on FDT/DTM technology. FieldCare is scalable which allows to fulfill tasks from Device Setup to Plant Asset Management. FieldCare includes tested and approved Endress+Hauser and third party DTMs and may be combined with other Endress+Hauser products like Condition Monitoring or W@M. Additional hardware (e.g. modems, cable) is needed. A software support service including updates to guarantee top quality and perfomance is recommended.

  • Predecesor

Descargas

Seleccione su mercado / región