Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

ReadWin 2000
PC Software

Parametrización y visualización en línea del equipo

ReadWin 2000 es un software para PC que se utiliza en la configuración de equipos, la gestión central de los datos y la visualización de los datos almacenados. Se puede configurar el equipo soportado y guardar el conjunto de parámetros Se pueden leer los datos almacenados de los gestores de datos y guardarse protegidos contra manipulaciones. Se pueden imprimir y exportar los datos archivados. Los usuarios pueden instalar y utilizar el software sin limitación alguna.
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
  • Ventajas

    • Se configuran fácilmente las unidades desde el PC

    • Muestra las señales de secuencias

    • Se archivan electrónicamente los puntos de medida

    • Exporta datos analizados previamente a otros programas (p. ej. MS® Excel)

    • Utiliza conexiones por módem en el caso de...

  • Ámbito de aplicación

    Parametrización y visualización del equipo

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Adquisición Electrónica de Datos

  • Paquete de software

    Para poder instalar y usar el software de configuración del PC, se deben satisfacer las condiciones siguientes relativas al hardware y al software:
    mín. 128 MB de RAM (recomendado 1 GB)
    mín. 200 MB de espacio libre en disco
    Unidad de CD-ROM
    Resolución de pantalla 800 x 600 píxeles
    MS Win 7, Win 8, Win10
    Se requiere la fuente "MS Arial Unicode" (forma parte de MS Office 2000 y versiones posteriores)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región