ReadWin 2000 es un software para PC que se utiliza en la configuración de equipos, la gestión central de los datos y la visualización de los datos almacenados. Se puede configurar el equipo soportado y guardar el conjunto de parámetros Se pueden leer los datos almacenados de los gestores de datos y guardarse protegidos contra manipulaciones. Se pueden imprimir y exportar los datos archivados. Los usuarios pueden instalar y utilizar el software sin limitación alguna.
Parametrización y visualización del equipo
Ventajas
Se configuran fácilmente las unidades desde el PC
Muestra las señales de secuencias
Se archivan electrónicamente los puntos de medida
Exporta datos analizados previamente a otros programas (p. ej. MS® Excel)
Utiliza conexiones por módem en el caso de unidades remotas
La instalación y la monitorización de equipos en una planta de amoníaco presentan desafíos importantes. Engie Energía utiliza soluciones tecnológicas avanzadas, como equipos de comunicación remota en áreas peligrosas.
Para poder instalar y usar el software de configuración del PC, se deben satisfacer las condiciones siguientes relativas al hardware y al software: mín. 128 MB de RAM (recomendado 1 GB) mín. 200 MB de espacio libre en disco Unidad de CD-ROM Resolución de pantalla 800 x 600 píxeles MS Win 7, Win 8, Win10 Se requiere la fuente "MS Arial Unicode" (forma parte de MS Office 2000 y versiones posteriores)
Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos.
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und Softwarepakete für die Prozessautomatisierung
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .