Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

W@M Enterprise

W@M Enterprise - Gestión efectiva de su base instalada durante todo el ciclo de vida de sus activos. © Endress+Hauser
W@M Enterprise – Opciones de entorno y usuario © Endress+Hauser

W@M Enterprise – Opciones de entorno y usuario

W@M Enterprise – Detalles e información más reciente del instrumento © Endress+Hauser

W@M Enterprise – Detalles e información más reciente del instrumento

W@M Enterprise – Última documentación del instrumento © Endress+Hauser

W@M Enterprise – Última documentación del instrumento

W@M Enterprise – Tareas programadas para un instrumento © Endress+Hauser

W@M Enterprise – Tareas programadas para un instrumento

Gestión efectiva de su base instalada durante todo el ciclo de vida de sus activos

W@M Enterprise es el software de Endress+Hauser para la gestión de la información de activos. Conectado con W@M Portal, permite la monitorización de datos de su proceso en tiempo real y el mantenimiento preventivo de sus equipos. Usted dispone de acceso rápido a la información esencial, como por ejemplo, la disponibilidad de piezas de repuesto, productos e informes. Un acceso rápido a la información adecuada acelera sus procesos, por ejemplo, la reparación o sustitución de un instrumento o la descarga de certificados para inspecciones.
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
  • Ventajas

    • Información de activos previamente cumplimentada de equipos Endress+Hauser gracias a conexión 'online' con la base de datos de productos de Endress+Hauser

    • Minimización de los tiempos muertos en la planta y de los errores gracias a un acceso rápido a la...

  • Ámbito de aplicación

    W@M Enterprise SWAM10B es apto para diversas aplicaciones:

    W@M Enterprise es el software de Endress+Hauser (aplicación que se debe instalar) para la gestión de la información de activos. W@M Enterprise puede vincularse a W@M Portal, basado en navegador,...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Manejo de Activos de Planta

  • Tarea de aplicación

    Registro de Datos
    Manejo de Datos
    Documentación & reportes
    Transmisión de Datos
    Administración de mantenimiento

  • Campo de Aplicación

    W@M Enterprise es un software escalable para manejo de información de activos en sitio. Incrementar la productividad de la planta y seguridad al tener información precisa y actualizada disponible en cualquier momento.

  • Sistemas de operación

    Microsoft Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2008 R2 Windows 7 (64 bit)

  • Tipo de procesador

    Procesador Dualcore, 2 GHz

  • Memoria principal

    2 GB RAM (mínimo)
    8 GB RAM (recomendado)

  • Capacidad del disco duro

    5 GB (depende del tamaño de la base instalada)

  • Resolución del monitor, display

    min. 1024 x 768 (resolución mínima de la pantalla)

  • Otro

    Buscadores: Internet Explorer 6, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 24
    PDF-Reader: Adobe Acrobat Reader 9.0
    Microsoft Excel 2007, 2010, 2013

  • Marcas Registradas

    Microsoft, Windows, Windows 2003, Windows XP, Windows 2008, Windows 7y el logo de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.
    Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas o marcas registradas de las compañías y organizaciones en cuestión.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code SWAM10B-

      W@M Enterprise

      W@M Enterprise 04.04 is a powerful and easy to use asset information management software for managing field instruments and devices such as, for example, pumps, valves, motors or heat exchangers. W@M Enterprise 04.04 is based on an innovative concept which links together locally installed software to Endress+Hauser’s backend databases to continuously supply the end user with the latest information.

Descargas

Seleccione su mercado / región