Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Tankvision
Gestión de inventarios
Professional NXA85

Tankvision Professional NXA85 ©Endress+Hauser

Obtiene los datos a partir de módulos de interfaz conectados (Tankvision Tank Scanner o Multi Scan)

Tankvision Professional es un software que permite gestionar datos en campo. Los parámetros se reenvían mediante Tankvision Tank Scanner, Tankvision Multiscan e incluso sistemas PLC o DCS mediante estándares abiertos tales como Modbus y OPC DA Client. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para los depósitos de almacenamiento así como para las refinerías con centenares de depósitos.
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
  • Ventajas

    • Un único punto de acceso a hasta 400 depósitos en un sistema

    • Actualización progresiva de las instalaciones

    • Ajuste óptimo en la visualización

    • Inventario exacto

    • Procedimientos simplificados para las autorizaciones para el sitio

  • Ámbito de aplicación

    • Resume los datos de diversos Tank Scanners NXA820, Multi Scans NXA83 o sistemas host (tales como PLC o PCS) mediante Modbus y realiza cálculos de los depósitos

    • Apto para depósitos de almacenamiento así como para refinerías con centenares de depósitos

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Soluciones de Manejo de Inventario

  • Tarea de aplicación

    Registro de Datos
    Manejo de Datos
    Visualización & monitoreo de proceso

  • Campo de Aplicación

    El Software Profesional Tankvision está diseñado específicamente para operaciones en instalaciones de almacenaje a granel terminales de comercialización, refinerías y tuberías. Está diseñado para manejar toda la adquisición de datos, control de supervisión y monitoreo requerido en una solución única totalmente integrada.

  • Sistemas de operación

    Software Cliente y Servidor:
    Windows 7 (32 o 64 bit)
    Windows Server 2008 R2
    Software de Servidor:
    Windows Server 2012 y 2012 R2

  • Measuring principle

    Interfaz de Comunicación

  • Función

    El software profesional Tankvision está diseñado específicamente para operaciones en instalaciones de almacenamiento a granel, terminales de marketing, refinerías y conductos. Su diseño permite gestionar toda la adquisición de datos, el control de supervisión y la monitorización requerida en una única solución totalmente integrada.

  • Configuración

    Software cliente y de servidor:
    Windows 7 (32 o 64 bits)
    Windows Server 2008 R2
    Software de servidor:
    Windows Server 2012 y 2012 R2

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región