HART - tecnología probada para automatización de procesos
Obtenga un mayor rendimiento de sus dispositivos HART colaborando con nosotros en su proyecto.
HART constituye una norma industrial con una base instalada muy numerosa en todo el mundo. Se trata de una tecnología 'inteligente', es decir compatible con la transmisión simultanea de señales analógicas de 4...20 mA y de comunicaciones digitales por el mismo par de hilos.
En casi todas las aplicaciones, la señal HART se utiliza únicamente para parametrización. Sin embargo, con las herramientas apropiadas, HART pone a su alcance la monitorización continua de los dispositivos, el diagnóstico de los dispositivos en tiempo real y la información de proceso multivariable, tanto para nuevos como para dispositivos.existentes.
Sus ventajas con HART
Descubra el potencial de HART colaborando con nosotros:
Más de 20 años de experiencia con una tecnología probada
Rango exhaustivo de instrumentos de medición HART
Diagnósticos avanzados y dispositivos inteligentes multivariable
Facilidad en la puesta en marcha y la gestión de los equipos
Integración sencilla en sistemas de control
Hardware y consola de soporte
Red de servicio técnico y soporte a escala mundial
Integración de dispositivos
Existen tres modos básicos de integrar las medidas proporcionadas por los dispositivos HART en un sistema de control:
Conexión punto a punto de la señal de 4...20 mA
Conexión a través de un multiplexor HART o E/S remoto a un sistema de bus superior. p. ej., PROFIBUS
En casos poco frecuentes, conexión de un bus HART multipunto a una tarjeta E/S HART
Únicamente en los dos últimos casos, la información completa del dispositivo está disponible para el sistema de control.
Gestión y operación de dispositivos
Se puede acceder a la información del dispositivo HART (parámetros, estado, etc.) mediante:
Un marco FDT, p. ej., FieldCare, que requiere el denominado gestor DTM para cada tipo de dispositivo
Una herramienta de configuración DD/EDD, como la consola Field Xpert SFX350/SFX370, una solución de gestión de activos (AMS), un gestor del dispositivo de proceso (PDM), etc.
Ofrecemos gestores DTM y herramientas DD y EDD para todos nuestros dispositivos HART y garantizamos que se integran en las herramientas anteriormente mencionadas.
"Drivers" y Certificados de dispositivos
Los ficheros de descripción del dispositivo y los certificados pueden obtenerse en la zona de descarga de cualquier producto.
HART – soluciones para la gestión de equipos
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
Descargas
-
Catálogo de competencias de tecnología HART
Tecnología HART - sencilla y eficaz, económica, fácil de usar.
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo: