Años de una intensa investigación y de experiencia en aplicaciones han permitido a Endress+Hauser desarrollar su línea Proline a productos de última generación para los procesos de la industria. Desde 1977, la fiabilidad de Proline ha sido comprobada por más de 2,6 millones de aplicaciones en todo el mundo. La generación más moderna de Proline proporciona paquetes de soluciones específicos para la industria bajo un concepto de dispositivo uniforme. Sus ventajas combinadas: ahorro en tiempo y dinero, mayor calidad de producto, seguridad y rendimiento de la planta.
German Innovation Award da reconocimiento a productos de toda la industria, que se diferencian de las soluciones actualmente disponibles gracias a su valor agregado.
Fácil manejo de caudalímetros
Proline 300/500 - Tecnología de medición de caudal del futuro
Vídeo: Servidor Web de Proline
Vídeo: Concepto de almacenamiento de datos HistoROM
Vídeo: Heartbeat Technology explicada de forma simple (3'14")
Vídeo: Heartbeat Verification
German Innovation Award da reconocimiento a productos de toda la industria, que se diferencian de las soluciones actualmente disponibles gracias a su valor agregado.
Fácil manejo de caudalímetros
Proline 300/500 - Tecnología de medición de caudal del futuro
Vídeo: Servidor Web de Proline
Vídeo: Concepto de almacenamiento de datos HistoROM
Vídeo: Heartbeat Technology explicada de forma simple (3'14")
Vídeo: Heartbeat Verification
Ventajas
- Integración directa en el sistema Integración del equipo independiente de la tecnología de bus de campo
Integración del equipo directa y transparente con poco esfuerzo de instalación - Servidor web
Fácil manejo de los equipos y del acceso a los datos
Ahorro de tiempo en el manejo de los caudalímetros y el acceso a los datos para todos los equipos de medición, sin necesidad de software o interfaces adicionales - Concepto de operación (HMI Human-Machine-Interface)
Simplicidad a través de la uniformidad
Las interfaces de usuario uniformes permiten una puesta en marcha rápida, un fácil manejo y un ahorro de tiempo durante las tareas de mantenimiento - Concepto de almacenamiento de datos HistoROM Simplemente inolvidable
Completo soporte al almacenar, documentar y restaurar los datos de los equipos - Heartbeat Technology™
Automonitorización fiable para todas las tecnologías de medición Proline
Heartbeat Technology™ proporciona un aumento de la seguridad y de la disponibilidad de la planta y permite elaborar informes electrónicos de calidad (p. ej., ISO 9001)
Robusto y uniforme
Proline reduce la complejidad y aumenta la seguridad gracias a su interfaz de usuario uniforme para una puesta en marcha rápida, un funcionamiento y unas tareas de mantenimiento sencillos, y un inventario de piezas de repuesto simplificado. Proline hace que la operación de su planta sea segura y económica.
Soluciones óptimas para aplicaciones
Los sensores Proline están optimizados para garantizar un rendimiento superior en la medición, según la aplicación, y cumplen con todos los requisitos que exigen las certificaciones más importantes.
Proline le proporciona una ventaja competitiva.