Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
IO-Link en la maquinaria de alimentos y bebidas

Alimentación y bebidas: portfolio de IO-Link en la automatización de procesos

Aumente la eficiencia y la efectividad general de sus operaciones al optimizar los procesos con la tecnología IO-Link

La industria de alimentos y bebidas se enfrenta a muchos desafíos, como las normativas de cumplimiento cada vez más estrictas, la falta de personal calificado y el aumento de los costes energéticos, entre otros. La mayoría de nuestros equipos IO-Link pueden contribuir considerablemente a superarlos. IO-Link es el punto de partida perfecto para adentrarse en el mundo de la digitalización y así aumentar la eficiencia de los procesos y mejorar la experiencia con sus equipos analógicos. Comience su proceso de transformación digital con el portfolio único de productos IO-Link de Endress+Hauser.

Ventajas

  • Los instrumentos IO-Link adaptados a sus necesidades, en particular las de los constructores de skids, con una calidad excepcional para la automatización de procesos

  • La mayoría de los equipos IO-Link de Endress+Hauser cuentan con certificados de higiene y pueden funcionar bajo condiciones exigentes (protección de entrada)

  • Los puntos de medición que anteriormente no disponían de tecnología IO-Link para automatización de procesos ahora forman parte del portfolio de productos Endress+Hauser

  • Interoperabilidad de alto nivel con las herramientas Administrador IO-Link y el software de configuración de IO-Link de terceros gracias a una implementación estandarizada y profunda del perfil de sensor inteligente

  • Integración rápida y sencilla del equipo en los principales sistemas de control de procesos gracias al paquete de software de integración gratuito (bibliotecas de bloques de función)

Alto grado de estandarización

Los equipos IO-Link de Endress+Hauser cuentan con un alto grado de estandarización, precios atractivos y valor añadido, ya que ofrecen un estado del equipo ampliado junto con los datos cíclicos del proceso. Hemos implementado nuestros equipos conforme a las especificaciones más recientes de la comunidad oficial de IO-Link. Nuestro portfolio ofrece una calidad excepcional con una alta interoperabilidad, e incluso proporciona un modo de funcionamiento flexible en la mayoría de los instrumentos IO-Link (digitales/analógicos), de modo que los clientes pueden digitalizar sus operaciones más adelante.

Portfolio de productos IO-Link

Proporcionamos equipos con capacidad IO-Link para todos los parámetros relevantes de la automatización de procesos:

Los equipos IO-Link con alto grado de estandarización se suministran con los valores inicio recomendados para la industria de alimentos y bebidas. Los parámetros se pueden modificar con el software gratuito DeviceCare de Endress+Hauser y con el FieldPort SFP20.

Paquetes de software de integración IO-Link

Se proporciona una biblioteca de software para poder integrar fácilmente y sin complicaciones los equipos Endress+Hauser en el sistema de control de procesos. El paquete de software gratuito contiene bloques de función y placas de sujeción HMI compatibles para Siemens TIA Portal y para Rockwell Automation PlantPAx.

Administrador IO-Link

Endress+Hauser ha colaborado con TURCK para ofrecer Open Integration y un Administrador IO-Link de alto rendimiento. El módulo Administrador IO-Link (TBEN-S2-4IOL) admite equipos IO-Link de Endress+Hauser gracias a su funcionalidad SIDI; el driver CommDTM permite acceso a FieldCare de Endress+Hauser.

Asimismo, el modelo funciona perfectamente en combinación con el paquete de asistencia de integración IO-Link de Endress+Hauser.

Kit básico de IO-Link

El asequible IO-Link le permite manejar fácilmente sus equipos. Además, al elegir los equipos IO-Link de Endress+Hauser, disfrutará de ventajas adicionales. El kit básico de IO-Link consta de un sensor de temperatura de Endress+Hauser, un Administrador IO-Link y los correspondientes cables de conexión y alimentación.

  • TM311

  • Administrador IO-Link

  • Cable estándar

  • Bloque de función de software para Siemens TIA Portal

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Portfolio de IO-Link ©Endress+Hauser

Portafolio de IO-Link: nivel

Portafolio de IO-Link: caudal y soluciones digitales ©Endress+Hauser

Portafolio de IO-Link: caudal y soluciones digitales

Portafolio de IO-Link: temperatura y análisis de líquidos ©Endress+Hauser

Portafolio de IO-Link: temperatura y análisis de líquidos

Portafolio de IO-Link: presión ©Endress+Hauser

Portafolio de IO-Link: presión

Curvas de tendencia analógicas ©Endress+Hauser

Curvas de tendencia analógicas

Curvas de tendencia digitales ©Endress+Hauser

Curvas de tendencia digitales

Bloques de función de IO-Link (Siemens TIA Portal) ©Endress+Hauser

Bloques de función de IO-Link (Siemens TIA Portal)

Placas de sujeción HMI mediante la biblioteca de bloques de función ©Endress+Hauser

Placas de sujeción HMI mediante la biblioteca de bloques de función

Administrador IO-Link "TBEN-S2-4IOL" ©Endress+Hauser

Administrador IO-Link "TBEN-S2-4IOL"

Kit básico de IO-Link ©Endress+Hauser

Kit básico de IO-Link