Medición de la calidad del vapor con Proline Prowirl 200
Medición de la calidad y cantidad de vapor húmedo, vapor saturado y vapor sobrecalentado
El vapor ha sido una fuente indispensable de energía en la industria de proceso durante mucho tiempo. En el sector, el 40% de los combustibles fósiles se utilizan únicamente para generar vapor. Con Prowirl F 200, tendrá la energía y rentabilidad de su sistema de vapor perfectamente bajo control. La animación explica por qué y cómo Prowirl puede medir por primera vez en el mundo la calidad y cantidad de vapor húmedo, vapor saturado y vapor sobrecalentado.
Ventajas
Como caudalímetro multivariable, Prowirl 200 puede leer valores directamente de equipos de presión externos y dispone de un sensor de temperatura y un computador de caudal con tablas de vapor almacenadas que cumplen los estándares aceptados internacionalmente.
Todo esto permite cálculos precisos de caudal másico y energético con un solo equipo. Con su medición única de vapor húmedo, Prowirl 200 también detecta el riesgo de golpes de ariete y, por lo tanto, garantiza la mayor seguridad de operación.
Rango de mediciónLíquido: 0,076 a 2.100 m³/h (0,045 a 1.300 ft³/min) en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F) Vapor, gas: 0,39 a 28.000 m³/h (0,23 a 17.000 ft³/min) en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Rango de temperatura del medioEstándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Máx. presión de procesoPN 100, Clase 600, 20 K
Materiales húmedosTubo de medición: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar a Hastelloy C22, 2.4602
Descargas
Explorar otros recursos
Desde medición y monitorización hasta gestión avanzada de calderas
Soluciones integradas para las necesidades de vapor actuales - Aportamos valor a las aplicaciones de vapor y le ofrecemos una colaboración para soluciones de gestión de calderas de vapor integradas.
Manual sobre vapor: generación y distribución de vapor
Este catálogo está diseñado para proporcionar una visión general técnica y exhaustiva acerca del vapor en todas sus formas, cómo medirlo, dónde y para qué se utiliza en procesos industriales.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .