Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser lanza RFID TAG

Las RFID TAG facilitan la identificación de puntos de medición

Cada fase del ciclo de vida de la planta y todos los activos instalados en la misma requieren información. La identificación fácil y segura de los puntos de medición (hasta de cientos de ellos) es esencial para evitar paradas prolongadas de la planta y fallos de recogida de datos. Las placas de características ilegibles o mal colocadas pueden impedir o hacer casi imposible la identificación de dichas placas. La identificación correcta en entornos considerablemente sucios comporta con frecuencia una gran cantidad de tiempo. Para estos casos RFID TAG es la solución adecuada.

Ventajas

  • Identificación sencilla - Los dispositivos se pueden identificar sin visión directa e incluso cuando la placa de identificación no sea ya legible

  • Fácil acceso - Se puede acceder a toda la documentación de dispositivos de forma local a través de la Operations app o de Field Xpert SFX 370

  • Estándar abierto - El estándar NFC (Near Field Communication (Comunicación de campo cercano)) está muy extendido y funciona en la mayoría de dispositivos móviles

RFID TAG es la clave con toda la información relevante

operations-app-para-smartphone-con-tag ©Endress+Hauser

RFID TAG (Tag de Identificación por radiofrecuencia) utiliza el estándar establecido y robusto NFC. Es un dispositivo pasivo, sin licencia y disponible a nivel mundial. RFID TAG facilita una identificación en puntos de medición práctica y segura. El contacto visual con la placa de características no es necesario si el dispositivo móvil está equipado con tecnología NFC. La integración de este estándar abierto asegura que las TAG sigan siendo útiles en el futuro y que se puedan utilizar un gran número de dispositivos.

Obtenga toda la documentación técnica en la web

Interactuando con la Endress+Hauser Operations app y con Field Xpert SFX370, el sistema genera documentación técnica relativa a las piezas de repuesto disponibles para cualquier punto de medición en planta. Facilita el trabajo durante todo el ciclo de vida del producto. Los costes de instalación, puesta en marcha y mantenimiento pueden verse reducidos en particular. El servicio de "Auditoría de la base instalada (IBA)" de Endress+Hauser permite que no solo los dispositivos de Endress+Hauser estén equipados con TAG; los puntos de medición de otros fabricantes también pueden estarlo.

RFID-TAG-pegada-al-dispositivo ©Endress+Hauser

RFID TAG pegada a un dispositivo

RFID-TAG-zonas-peligrosas-sin-riesgo-de-explosión ©Endress+Hauser

Versión para zonas peligrosas sin riesgo de explosión

RFID-TAG-zonas-peligro-de-explosión ©Endress+Hauser

Versión para zonas con peligro de explosión

Field Xpert SFX370 con módulo NFC ©Endress+Hauser

Field Xpert SFX370 con módulo NFC

Descargas

Seleccione su mercado / región