Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Liquiphant en acero inoxidable para la industria del Oil & Gas

Cabezal altamente resistente a condiciones extremas

Probado en todo el mundo en más de 3 millones de aplicaciones, Liquiphant es el detector de nivel líder del mercado. Su ámbito de aplicación se ve ahora incrementado gracias a su nuevo cabezal en acero inoxidable, especialmente diseñado para la industria del Oil & Gas.

Cabezal altamente resistente a condiciones extremas

©Endress+Hauser

El nuevo cabezal incorpora un doble compartimento dentro del cabezal certificado ATEX Ex d. Liquiphant es el sustituto ideal de detectores de nivel por flotador o boya. Liquiphant no requiere gran mantenimiento. Es compacto y económico, incorpora la función "self monitoring" y dispone de certificación SIL2 y SIL3. En aplicaciones críticas, Liquiphant supone una gran ventaja puesto que proporciona una excepcional protección contra rebose. Además, las distintas conexiones a proceso de Liquiphant están disponibles en C22, una aleación de níquel-cromo muy resistente con certificado 3.1 para todas las partes en contacto con el proceso.

Diseñado para la industria del Oil & Gas

Apto para altas temperaturas (hasta 280°C) y altas presiones (hasta 100 bar), esta versión de Liquiphant ha sido realmente concebida para procesos relacionados con Oil&Gas. Gracias a su oscilador patentado, Liquiphant proporciona una mejora respecto a inmunidad contra espuma y vibraciones. Puede instalarse en cualquier posición y gracias a sus conexiones a proceso de reducido tamaño, resulta ideal en aquellas aplicaciones donde el espacio es vital.

No requiere mantenimiento

Es más, Liquiphant no requiere caudal mínimo y las turbulencias, burbujas de aire o adherencias no afectan su funcionamiento, por lo que resulta ideal como alarma de alto y bajo nivel. La función integral "function check" permite chequear el Liquiphant remotamente sin necesidad de desmontarlo ni interrumpir el proceso, lo que supone una gran mejora en los procedimientos de seguridad y un valioso ahorro de tiempo.

Seleccione su mercado / región