¿Peaks de carga en su WTTP? Sin problemas para Control Liquiline
Solución de automatización predictiva para máxima fiabilidad del proceso en su planta de tratamiento de aguas residuales
Control Liquiline utiliza algoritmos inteligentes para controlar de modo confiable los sopladores en la etapa biológica, eficazmente, y ahora, gracias a una característica totalmente nueva, de modo predictivo. El sistema utiliza múltiples medidas y la velocidad de caudal a fin de calcular la cantidad de oxígeno que se necesita en la zona aeróbica para descomponer en forma fiable sustancias nocivas y nutrientes. Entonces, controla los sopladores de modo conveniente para alcanzar el nivel de oxígeno requerido.
Siempre listo

Con Control Liquiline, su planta de tratamiento de aguas residuales estará siempre preparada para peaks de carga y por este motivo, protegida contra situaciones en las que los sopladores ya no sean capaces de compensar la falta de oxígeno.
Ventajas
Valores de salida fiables incluso con peaks de carga.
Descomposición eficaz de sustancias nocivas y nutrientes en forma continua.
Un sistema de control predictivo protege la etapa biológica frente a la sobrecarga.
Un control eficaz de los sopladores evita fases de alta carga y elevado consumo energético.
Fácil integración del sistema y funcionamiento.
Control Liquiline: sacar partido del poder de predicción.¿Siente curiosidad?
Haga clic aquí a fin de obtener más información acerca de esta solución eficaz de control predictivo.