Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Panel de control para el análisis de agua

Solución de paneles modulares para una monitorización de agua fiable y segura en cualquier industria

Los paneles de control para el análisis de agua son la solución perfecta allí donde la instalación directa de instrumentos de medición en el proceso resulta difícil o no deseable. Están equipados con tecnología digital Memosens, que proporciona todas las señales de medición necesarias para el control y diagnóstico de procesos. La variedad de preparaciones de muestras y parámetros de que disponen permiten su adaptación perfecta a todos sus procesos. Todos los paneles son de instalación, puesta en marcha y funcionamiento sencillos, y pueden combinarse como se desee gracias a su diseño modular.

Solución de panel de control modular para una monitorización de agua fiable y segura en cualquier industria. ©Endress+Hauser

Los paneles de control para la monitorización de agua proporcionan todas las señales de medición necesarias para el control y diagnóstico de procesos

Ventajas

  • Solución personalizada, específica para cada aplicación

  • Manejo seguro y fiable según las normativas principales y los estándares europeos

  • Dispositivo compacto

  • Modular, escalable y fácil de readaptar

  • Elevado rendimiento de planta, fácil calibración y mantenimiento amigable gracias a la tecnología Memosens

  • Un solo transmisor para todos los parámetros posibles con controladores Liquiline multicanal

Mantenimiento sencillo, tiempos de parada cortos

Según cómo sea su proceso, la corriente de muestra viene por la derivación de la línea de presión o desde una bomba separada. Cada punto de medición tiene una conexión directa con la corriente de muestra, que además puede adaptarse por separado a los parámetros respectivos y desconectarse para efectuar tareas de mantenimiento en los sensores. Esto permite llevar a cabo con facilidad tareas de mantenimiento de los sistemas de medición en campo con solo un corto tiempo de parada de las mediciones.

La máxima seguridad de proceso con un gasto de tiempo mínimo

Todos los paneles pueden estar equipados con controladores multiparamétricos Liquiline. Estos permiten el uso de sensores precalibrados con tecnología Memosens, que minimizan notablemente el tiempo de trabajo que requiere su proceso. Es más, su bien pensado concepto operativo asegura una facilidad de manejo y una seguridad de proceso máximas.

Mida una gran cantidad de parámetros

  • pH/redox

  • Conductividad

  • Oxígeno disuelto

  • Turbidez

  • Cloro

  • Nitratos

  • Suma de parámetros (DBO, DQO, COT, CAE)

  • Mediciones colorimétricas y fotométricas

Otros parámetros están disponibles bajo demanda.

Ámbito de aplicación

Los paneles de control para el análisis de agua monitorizan una amplia variedad de parámetros en todas las industrias y sus aplicaciones auxiliares, por ejemplo, en las aplicaciones siguientes:

  • Agua de proceso

  • Gestión del agua – supervisión de aguas residuales

  • Monitorización de cuencas fluviales

  • Desalinización

  • Monitorización de ósmosis inversa

  • Monitorización de cloración y decloración

  • Monitorización de filtración de agua (vertederos)

  • Monitorización de aguas superficiales

  • Producción de bebidas

  • Procesamiento químico de pulpa

Seleccione su mercado / región