El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Soluciones energéticas inteligentes para sistemas eléctricos

Estimule el sistema eléctrico identificando potenciales de ahorro

El incremento del precio de la electricidad y unas leyes medioambientales más rigurosas han ocasionado que el tema principal de las compañías industriales sea sus necesidades energéticas. Aunque el ahorro promedio de los sistemas accionados eléctricamente está comprendido entre el 25 y el 30%, a menudo las compañías no optimizan satisfactoriamente sus distintos componentes de producción. Nuestras soluciones energéticas inteligentes para sus sistemas eléctricos le ayudan a alcanzar sus objetivos.

Rendimiento del motor

Al considerar los costes totales del ciclo de vida de un motor eléctrico, la mayor parte recaer en los costes energéticos. Por este motivo, la inversión en motores o inversores de frecuencia energéticamente eficientes se amortiza muy rápidamente.A fin de cuantificar el consumo eléctrico real y el ahorro obtenido al reemplazar un motor, los datos de consumo en tiempo real son relevantes.

Rendimiento eléctrico

La eficiencia eléctrica le ayuda a identificar un potencial de ahorro. La eficiencia eléctrica es la relación entre la salida de potencia útil y la entrada de potencia total. Además de las razones energéticas, la eficiencia eléctrica le ayuda a:

  • Evaluar el estado y tiempo de vida útil remanente

  • Averiguar el punto ideal de funcionamiento

  • Prevenir daños al estando monitorizando constantemente

  • Identificar bombas sobredimensionadas

  • Eliminar caudales de bypass para el control

  • Instalar motores con una elevada eficiencia energética

  • Distribuir el caudal volumétrico en distintas bombas como medida de reacción ante un consumo variable

Carga del sistema y carga por fase

A menudo, es necesario adaptar o mejorar las instalaciones de producción. Por este motivo, a menudo se instala consumidores monofásicos adicionales, lo que ocasiona distintas cargas en las fases. A fin de identificar / compensar asimétricamente la carga por fase, es obligatorio monitorizar la red eléctrica, lo que resulta útil para:

  • Evaluar / hacer funcionar el sistema eléctrico con una carga por fase simétrica

  • Indicar la existencia de cargas asimétricas

  • Decidir, si es necesario, en qué lugar instalar componentes eléctricos adicionales

  • Prevenir problemas del sistema / tiempos de parada no planificados

La clave es la medición y la captura de datos

A fin de identificar y clasificar los activos y procesos de mayor consumo eléctrico, la medición y la captura de datos son tareas esenciales para disponer de una base para futuras mejoras.
La definición de los indicadores KPI idóneos le ayudará a evaluar:

  • Rendimiento del motor

  • Rendimiento eléctrico

  • Carga del sistema y carga por fase

  • Compensación real de potencia

  • Ingenieros analizando la planificación ©Endress+Hauser
  • Dos personas en una planta industrial ©Endress+Hauser
  • Central eléctrica con torre de refrigeración y torre de electricidad ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

    Torre de electricidad para alimentación eléctrica

  • Torre de electricidad para alimentación eléctrica ©Endress+Hauser

    Alimentación eléctrica a través de una torre de electricidad

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Marina Norte Avenue Plaza Real Offices 311, 312 & 314, Costa Del Este Panama City Panamá
Tel.: +507 275 58 00
Enviar correo electrónico

Referencias

  • Logo de la compañía: ArcelorMittal Zenica

    ArcelorMittal Zenica en Bosnia y Herzegovina produce productos laminados en caliente (varillas, varillas de alambre, mallas, vigas de celosía, armaduras de construcción clásicas), principalmente para los mercados de los Balcanes, la UE y el norte de África.

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región