Terminales para la gestión del negocio

Soluciones para la gestión de todos los procesos de su terminal

Con Terminalvision le ofrecemos la gestión de su negocio en un terminal. Se trata de un sistema completo de gestión basado en Windows y diseñado para cumplir cualquier requisito de depósitos y terminales, en los cuales se lleve a cabo la carga para el transporte por carretera, ferrocarril o barca cisterna. Asimismo, constituye un sistema abierto diseñado para interactuar con la mayoría de dispositivos de los fabricantes utilizados para control de acceso, ordenadores para racks o básculas puentes.El sistema ha sido diseñado para poderse configurar en su totalidad y para poderse conectar a sus sistemas de negocio, por ejemplo, SAP.

Gestión de negocio

Terminalvision ha sido diseñado para interactuar con información de negocio y sistemas de empresa, incluyendo SAP. In particular, el sistema se integra muy acoplado con el sistema SAP Business One, apto para operadores de terminales pequeños y les puede proporcionar una solución de empresa totalmente integrada, que cubre todas las necesidades de negocio y de elaboración de informes. Por ejemplo, todas las transacciones se pueden vincular con la planificación financiera, así como con stocks mezclados y cantidades asignadas, para múltiples clientes y cuentas.

Gestión de la explotación

Todas las transacciones y los registros del audit trail se almacenan en la base de datos del servidor Terminalvision.El sistema proporciona un gestor de consultas completas que permite a los usuarios elaborar informes muy detallados, inclusive la capacidad de ordenar, filtrar y agrupar información para revisiones estadísticas a realizar por parte de los gestores de terminales. El sistema incorpora cierta cantidad de herramientas estadísticas sencillas que pueden emplearse para analizar registros y pronosticar valores de parámetros, de modo que lo usuarios puedan optimizar la programación de la entrada de mercancías o abastecerse de stocks.

El mezclado y la inyección de materiales suplementarios

La gestión del mezclado y de la inyección de materiales suplementarios es habitual hoy en día y debe gestionarse para distintas estrategias de mezclado y de aditivos requeridas por distintas compañías.La gestión del mezclado y de la inyección de materiales suplementarios se puede acometer de distintos modos, dependiendo de la funcionalidad de los ordenadores de carga. En el caso de que el ordenador de carga sea compatible con la gestión del mezclado y de la inyección de materiales suplementarios, dicho ordenador descarga los datos, juntamente con la información detallada de la carga, y luego se encarga del resto.

Terminal de administración del negocio ©Endress+Hauser
Consultoría de negocio en un depósito de almacenamiento ©Endress+Hauser
estación de carga, camión, lado ©Endress+Hauser
Depósito de almacenamiento en un terminal en Rothenburg ©Endress+Hauser

Descargas

Seleccione su mercado / región