El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Medición de depósitos

Control y monitorización de existencias en depósito con instrumentación de medición de nivel de alta precisión

La monitorización y el control de líquidos con contenido granulado durante el procesamiento, transporte y almacenamiento representa todo un reto. Requiere mantener un registro de la cantidad de materia prima de que se dispone en la instalación y de cuánto espacio de almacenamiento hay disponible. Además, son de gran importancia las consideraciones referentes al entorno del depósito y las normativas sobre seguridad. Hemos establecido la mayor base instalada de sistemas de medición de contenido en depósitos para Custody Transfer (facturación) y de alta precisión para todo tipo de refinerías, parques de tanques, almacenes y terminales.

Medición para Custody Transfer (facturación) segura y fiable

Las tecnologías de medición de nivel (radar y servo) y temperatura de última generación con los protocolos de comunicación comúnmente aceptados en la industria permiten efectuar mediciones y recabar datos con precisión. Nuestros instrumentos para la medición de contenido en depósitos Micropilot, Proservo y Prothermo cumplen los requisitos establecidos por las normas NMi y PTB y también contemplan los establecidos por certificaciones locales de acuerdo con OIML R85. El uso sin compromiso de tecnologías de servidor web permite un acceso fácil a los datos del depósito y una presentación de datos completa a cualquiera que lo necesite.

Monitorización de parques de tanques

Al trabajar con parques de tanques resultan de gran relevancia los aspectos de productividad, seguridad y medioambiente. Aparte de ello, es necesario considerar otras tendencias del mercado: para muchos departamentos de una organización es importante poder acceder a la información en tiempo real, a menudo dispersa por múltiples páginas web, para obtener una visión consolidada de los datos. Para todos estos desafíos, Endress+Hauser es su colaborador, y Tankvision el sistema de gestión de existencias para medición de contenido en depósito, que le ayudan a superar estos retos.

Legado y migración

Actualizar instalaciones con una arquitectura de medición de depósitos preexistente acumulada durante años tiene sus dificultades. Cuando las limitaciones presupuestarias no permiten una puesta al día completa, hay que aplicar una estrategia de actualizaciones progresivas. Le ayudamos a superar estos desafíos. Debido a la necesidad de continuar con los protocolos existentes, consideramos particularmente cómo puede llevarse a cabo una migración sin perder la base instalada existente pero permitiendo una progresión hacia una arquitectura de la instalación más flexible y fácil de mantener.

Servicios de puesta en marcha e inspección

Ofrecemos diferentes niveles de servicios de puesta en marcha e inspección para garantizar la máxima fiabilidad y disponibilidad de su sistema de medición de depósitos. El servicio de puesta en marcha comprueba y emite informes del funcionamiento de todo el sistema. Los tests de pruebas de funciones y las inmersiones manuales aseguran que la precisión y las mediciones sean correctas. También la fiabilidad de los datos y la ejecución del proceso se comprueban con pruebas completas de lazo de control. El servicio de inspecciones garantiza la eficiencia y seguridad de la planta gracias a inspecciones regulares a las instalaciones en campo.

Aplicaciones

  • Un cliente y un empleado de Endress+Hauser debaten sobre un depósito ©Endress+Hauser
  • Tres hombres suben por las escaleras de un depósito de petróleo, paisaje ©Endress+Hauser
  • Técnicos en el parque de tanques de Birsfelden ©Endress+Hauser
  • Dos personas conversan, un cliente y un empleado de E+H ©Endress+Hauser
  • Proservo ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región