El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Sistema de prevención de sobrellenado automatizado (AOPS)

Detección, aviso y prevención de sobrellenado sencillos con el sistema con certificado IEC 61511 que cumple con API 2350

Como resultado de incidentes recientes, de manera sistemática se han puesto a punto los sistemas de prevención de sobrellenado. Actualmente la mejor práctica industrial para gestionar depósitos de almacenamiento combina el reglamento ya estipulado en la norma API 2350 con los estándares de seguridad funcionales de la norma IEC 61511. Nuestro sistema de prevención de sobrellenado automatizado (AOPS) es un sistema que detecta, avisa y previene sobrellenados peligrosos en su depósito de almacenamiento de productos químicos o petroquímicos. Complementando nuestras soluciones de medición de depósitos y de control de inventario

Direccionando el circuito completo de seguridad

El estándar API 2350 prescribe métodos a fin de que los propietarios y el personal operativo puedan prevenir el sobrellenado de un depósito. Requiere el uso de un sistema de evaluación de riesgos. La seguridad funcional solo puede aplicarse a circuitos funcionales completos. Nuestro sistema de prevención de sobrellenado automatizado completo está certificado por inspectores de seguridad independientes que operan en todo el mundo y cumple con los niveles SIL2 Y SIL3.

Tests de prueba de 16 depósitos realizados en menos de 5 minutos

De acuerdo con el IEC 61511 y API 2350, la función de seguridad del equipo debe probarse en intervalos apropiados mediante tests de prueba. Estos demuestran la funcionalidad del sistema instrumentado de seguridad en relación con las exigencias de seguridad. Los tests de prueba integrados del sistema de prevención de sobrellenado automatizado realizan pruebas automáticamente de todos los equipos de seguridad pertinentes como el detector de nivel, los relés de seguridad, la bocina de aviso y el faro intermitente con un solo pulsador.

En menos de 5 minutos genera un informe que se puede imprimir a través de la conexión USB. Esto reduce de forma significativa la duración de la puesta en marcha y el mantenimiento, así como los costes.

Seguridad mediante el Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS) independiente

Para garantizar un funcionamiento seguro y el cumplimiento de los estándares de seguridad más exigentes, cada SIS debe ser independiente del resto de sistemas de control que controlan el equipo. Todos los elementos de control, incluidos los equipos de nivel, controles y equipos de alarma, deben estar dedicados exclusivamente al SIS. El sistema de prevención de sobrellenado automatizado es totalmente independiente. Además está equipado con una fuente de alimentación ininterrumpible (UPS) con una autonomía mínima de 30 minutos.

Sistema de prevención de sobrellenado automatizado (AOPS)

Sistema de prevención de sobrellenado automatizado

Mejora de la seguridad y la eficiencia al mismo tiempo

  • Gran nivel de confianza y fiabilidad proporcionado por una solución completa independiente con certificado SIL2/SIL3

  • Tiempo reducido de puesta en marcha y mantenimiento mediante el procedimiento de prueba automatizado de forma remota

  • Seguridad mejorada con un SIS independiente

  • Soporte en la toma de decisiones inmediata y de medidas correctivas mediante mensajes de aviso y alarma detallados

  • Integración perfecta en sistemas de supervisión para monitorización a distancia posible gracias a interfaces estándar como EtherNet/IP

  • Sistema de prevención de sobrellenado automatizado (AOPS) que combina los estándares de seguridad funcionales API 2350 y IEC 61511 ©Endress+Hauser

    Sistema de prevención de sobrellenado automatizado (AOPS) que combina los estándares de seguridad funcionales API 2350 y IEC 61511

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Marina Norte Avenue Plaza Real Offices 311, 312 & 314, Costa Del Este Panama City Panamá
Tel.: +507 275 58 00
Enviar correo electrónico

Referencias

  • Logo de la compañía: S-IU - PSR - Template

    IPTF es una avanzada terminal independiente de almacenamiento de petróleo situada en el corazón del emirato de Fujairah. La instalación IPTF consiste en 17 depósitos en superficie de almacenamiento de acero al carbono y está equipada para administrar una gran variedad de productos del petróleo. La Fase 1 funciona actualmente con una capacidad de 333.084 m³. Con la Fase 2, la cual se espera que esté lista para su puesta en marcha en el 4º trimestre de 2018, la capacidad total de la terminal será de más de 780.000 m³.

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región