Sistemas de medición y suministro de combustible bunker

Transparencia y fiabilidad máximas con soluciones certificadas para el repostaje de buques

Todos los días se bombea combustible pesado a los depósitos de combustible de buques cisterna, cargueros, buques de carga a granel y barcos pesqueros. El sistema convencional de medición de la cantidad utilizando la medición de depósitos puede generar inexactitudes, por ejemplo, debido a las conversiones volumen-masa que tienden a originar errores, así como a un contenido de aire no considerado y ocasionado por el vaciado del depósito y por el denominado 'efecto cappuccino'. Nuestra solución de medición y suministro de combustible bunker previene imprecisiones en la medición durante este proceso, sin importar lo pequeña que sea su magnitud.

Máxima transparencia y fiabilidad durante el proceso de bunkering ©iShutterstock

Máxima transparencia y fiabilidad durante el proceso de bunkering

Dispensador de combustible pesado para repostaje de buques instalado en una barcaza ©Endress+Hauser

Detección de bolsas de aire, así como de potenciales 'efectos cappuccino' que se produzcan cuando el depósito se vacía

Máxima transparencia y fiabilidad durante el proceso de repostaje de combustible bunker ©Endress+Hauser

Máxima transparencia y fiabilidad durante el proceso de repostaje de combustible bunker

Sellado de Promass el sistema de medición y suministro de bunker ©Endress+Hauser

El sellado de Promass el sistema de medición y suministro de bunker garantiza la seguridad durante su proceso de repostaje

Transparencia para la mayor confianza

Nuestro sistema de medición y suministro de combustible bunker se basa en el bien probado principio de medición másico Coriolis, que se ha venido utilizando con éxito en aplicaciones de Custody Transfer (facturación) en la industria Oil & Gas durante décadas. Elimina los problemas propios de las mediciones convencionales y garantiza la máxima transparencia durante el proceso de repostaje del depósito de combustible. Este sistema, desarrollado y patentado por especialistas, asegura que las bolsas de aire se tengan en cuenta correctamente en la medición durante el vaciado de los depósitos.

Ventajas

  • Confianza y rentabilidad garantizadas al mismo tiempo gracias a una facturación exacta e indiscutible de la cantidad de combustible pesado repostado.

  • Aumento de la transparencia gracias a la monitorización simultánea de múltiples parámetros de proceso durante todo el repostaje de combustible pesado, y detección de bolsas de aire así como de potenciales "efectos cappuccino" que se produzcan cuando el depósito se vacía.

  • Eficiencia sostenible y superior con tiempos muertos más cortos gracias a una medición de masa directa de precisión sin conversión volumétrica.

  • Seguridad ilimitada con un sistema de medición certificado de acuerdo a MID (MI-005) y reconocido para usos comerciales por parte de la Autoridad Marítima y Portuaria (MPA) de Singapur.

  • Ahorro de tiempo gracias a una fácil operación y un control óptimo con un cuadro de mandos de control de fácil manejo para hacer un seguimiento directo de los parámetros importantes, o imprimirlos en cualquier momento para consulta como prueba en caso de ambigüedades.

Seleccione su mercado / región