Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Eliminación de fósforo de las aguas residuales con Liquiline Control

Cumpla de forma segura los valores de alarma, optimice la precipitación de fosfato y reduzca el volumen de fango

La baja concentración de ortofosfato después del tratamiento de aguas residuales atenúa la eutrofización

la imagen presenta un ejemplo de solución disponible

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Liquiline Control es una solución de automatización basada en PLC que garantiza una eliminación de fósforo fiable de aguas residuales, unos procesos estables incluso en cargas pico y un ahorro de costes con el uso optimizado de precipitantes. Está diseñado como un sistema modular y expandible y está disponible como un sistema autónomo o descentralizado en una variedad de configuraciones de caja. Esta flexibilidad permite una integración rápida y sencilla en los sistemas de control de procesos existentes, así como la integración de los instrumentos existentes.

Solution overview:

Available for:
Agua y aguas residuales

Hardware & Software:

  • Basado en un controlador lógico programable (PLC)
  • Disponible para la instalación en armarios o como armario llave en mano independiente
  • Fácil integración en sistemas de control de procesos (PCS) mediante comunicación de bus de campo digital o uso como unidad de control independiente mediante señales analógicas
  • También disponible como solución completa con software de control, instrumentos necesarios (p. ej., analizador de fosfato) y una amplia gama de servicios
  • Estrategias de control predictivo para atenuar los picos de carga de fósforo
  • Acceso remoto seguro y cómodo a través del servidor web
  • Operación a través del indicador táctil proporcionado, con un móvil/tableta o desde la sala de control
  • Es posible agregar más módulos de software en cualquier momento

Services:

  • Asesoramiento
  • Gestión de proyectos
  • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")
  • Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")
  • Certificado (CE)
  • Puesta en marcha por personal de servicios de Endress+Hauser experimentado
  • Formaciones en planta
  • Mantenimiento remoto
  • Optimización durante la operación
  • Instalaciones, mantenimiento y servicio de un solo proveedor en todo el mundo

Ahorre hasta un 30 % de precipitante de fosfato

¡Optimice la dosis de precipitante de fosfato y consiga un importante potencial de ahorro! La dosificación funciona en un nivel óptimo si su planta se mantiene fiablemente dentro de los valores de alarma y no utiliza más precipitante de lo necesario. ¿Cómo optimiza la precipitación de fosfato? Mediante el sistema Liquiline Control. Dosifica el precipitante automáticamente según la carga real y su valor de alarma de fósforo específico. El resultado es una eliminación de fósforo de las aguas residuales fiable y que ahorra recursos.

Liquiline Control es una solución de automatización que utiliza la medición de caudal continuo y la medición de fosfato para controlar sus bombas dosificadoras de precipitante. Puede ajustar rápidamente la dosificación del precipitante en el caso de cambios en las cargas de fósforo o los caudales. Esto asegura la eliminación eficiente del fósforo de las aguas residuales, lo que significa que utiliza menos precipitante de fosfato y, por lo tanto, reduce los costes. Además, la dosificación optimizada del precipitante evita la salinización de la biología y los grandes volúmenes de fangos.

Cumplimiento total de los valores de salida de planta prescritos para fósforo, incluso con influencias dinámicas y picos de carga elevados

Consumo optimizado de precipitante de fosfato basado en la carga real

Control de tres bombas dosificadoras al mismo tiempo

Puede utilizar precipitantes de fosfato a base de hierro, de aluminio o mixtos para la eliminación química de fósforo

El proceso está completamente bajo su control, ya que puede cambiar a operación manual en cualquier momento

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Offering highlights

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Controlled by Liquiline Control
Innovation brochure on Liquiline Control for automated phosphate precipitation
download icon Descarga
document icon
Asegúrese de que su planta de aguas residuales funciona correctamente
Eche un vistazo a los equipos de Endress+Hauser especialmente desarrollados para aguas residuales. Memosens y Liquiline, así como soluciones de monitorización, que facilitan sus procesos de tratamiento de aguas residuales.
download icon Descarga
document icon
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
download icon Descarga

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Explore other solutions