la imagen presenta un ejemplo de solución disponible
Simplifique y optimice la monitorización de la calidad de las aguas residuales urbanas con nuestras soluciones de análisis completas y de conexión inmediata para medir con comodidad una multiplicidad de parámetros desde un mismo lugar. Manténgase en conformidad con los límites normativos. Reduzca sus tareas de planificación, instalación y mantenimiento. Reduzca sus costes.
Solution overview:
Available for:
Agua y aguas residuales
Hardware & Software:
Monitorice hasta 8 parámetros de calidad del agua por transmisor con nuestro transmisor multiparamétrico Liquiline
Sensores precalibrados con tecnología Memosens (sensores de terceros bajo petición)
Heartbeat Technology y funciones de diagnóstico de sensor integradas para un mantenimiento basado en las condiciones y una comprobación sencilla de todo el punto de medición
Cámaras de flujo aptas para aplicaciones con aguas residuales, baja tendencia a formación de obstrucciones, fácil de limpiar
Material de los tubos de PVC-U resistente
Características opcionales, que incluyen válvulas para la toma de muestras y la limpieza automática
Services:
Consultoría y planificación
Gestión de proyectos
Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")
Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")
Puesta en marcha y formación por personal ingeniero de servicio experimentado
Localización y resolución de fallos y reparación
Asistencia a distancia donde sea necesario
Apoyo en todo el mundo
Monitorización llave en mano de todos los parámetros desde un solo panel
Adaptado a sus requisitos, nuestra amplia gama de paneles para la monitorización llave en mano posibilita la medición cómoda y transparente de todos los parámetros que requieren las aguas residuales. El tiempo no es lo único que se ahorra. El diseño despejado del panel reduce la necesidad de experiencia experta para las operaciones. Las tuberías de PVC-U de diámetro grande proporcionan una ejecución resistente con un mantenimiento mínimo. Las tecnologías Liquiline y Memosens ofrecen acceso y datos de estado a distancia. Reduzca los costes de su monitorización, manténgase en conformidad y mejore su control de proceso con Endress+Hauser.
Con una prolongada experiencia en monitorización de aguas residuales de origen urbano, personal experto en gestión de proyectos, las cadenas logísticas más modernas y la disponibilidad a largo plazo de productos y servicios, podemos proporcionar y poner en marcha sistemas completos de monitorización de calidad de caudales de agua entrantes. Nuestras soluciones no solo facilitan y reducen los costes de la monitorización de la calidad de las aguas residuales, sino que lo preparan para estar en conformidad con los requisitos que se exigen en su industria.
Acelere sus etapas de planificación y diseño con soluciones llave en mano y la integración sin contratiempos en la instalación de sus redes de comunicación.
(PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitorización a distancia desde un servidor web o conexión a la nube)
Montado en pared y de conexión sencilla, el portasondas y los sensores son asimismo de uso y mantenimiento sencillo.
Los valores de medición, de estado y de condición de todos los equipos de medición pueden visualizarse en su centro de control de procesos o desde una aplicación para dispositivo móvil (app).
Nuestros equipos de última generación Liquiline y Memosens junto con Heartbeat Technology ofrecen información coherente y calibración con trazabilidad y diagnóstico completo para asegurar la conformidad con los límites normativos.
También es posible hacer tomas de muestras al azar.
Todos nuestros paneles incluyen la marca CE, están en conformidad con las normativas locales y son aptos para todo tipo de zonas sin peligro de explosión.
Benefíciese de nuestra asistencia experta continua durante todo el ciclo de vida útil de sus activos, aumentada en su caso con conectividad IIoT para la monitorización a distancia.
Nuestras soluciones permiten ampliaciones por etapas para incluir sus requisitos.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Garantice la fiabilidad del punto de medición y un rendimiento alto del proceso desde el comienzo con los servicios de puesta en marcha del equipo de Endress+Hauser.
Desbloquee las eficiencias operativas, aumente la fiabilidad de las mediciones en campo y reduzca los riesgos de calidad, seguridad y medio ambiente con los servicios de mantenimiento de Endress+Hauser.
Asegúrese de que su planta de aguas residuales funciona correctamente
Eche un vistazo a los equipos de Endress+Hauser especialmente desarrollados para aguas residuales. Memosens y Liquiline, así como soluciones de monitorización, que facilitan sus procesos de tratamiento de aguas residuales.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Con esta solución de monitorización inteligente, gana transparencia total en todas las actividades de su red de agua potable o de aguas residuales. Averigüe cómo puede ahorrar tiempo y asimismo reducir costes energéticos y operativos.
Eliminación de nitrógeno de las aguas residuales con Liquiline Control
Descubra la solución de automatización Liquiline Control para una mayor fiabilidad en la eliminación de nitrógeno de aguas residuales, procesos estables incluso en cargas pico y un ahorro de costes con el uso optimizado de energía.
Eliminación de fósforo de las aguas residuales con Liquiline Control
Descubra la solución de automatización Liquiline Control para una eliminación de fósforo fiable de aguas residuales, unos procesos estables incluso en cargas pico, y un ahorro de costes con el uso optimizado de precipitantes.
Sistemas de monitorización de la calidad del agua para agua potable
Explore las soluciones para la industria del agua que le ofrece Endress+Hauser para una monitorización de la calidad del agua potable económica y fiable, hoy y en el futuro.
Monitorización de efluentes de aguas residuales para todas las industrias
Obtenga más información sobre nuestros robustos sistemas de monitorización o de aguas residuales llave en mano con mantenimiento inteligente que le ayudan a cumplir con sus límites legales y contractuales.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .