Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Monitorización del agua de refrigeración y del agua de proceso en las industrias minera y metalúrgica

Monitorización del agua para las industrias metalúrgica y minera

Sistemas de análisis fiables para una calidad segura del agua de refrigeración y de proceso

Como en los hornos/fundidores se genera mucho calor, los procesos de refrigeración deben garantizar la seguridad de la planta y la temperatura de proceso óptima. La monitorización fiable de la calidad del agua de refrigeración y de proceso es indispensable para evitar la corrosión en los sistemas de enfriamiento. La tecnología de medición de última generación garantiza la seguridad de la planta, la pureza del agua de refrigeración y la capacidad de producción. Con los sistemas de monitorización de agua llave en mano de Endress+Hauser para todos los parámetros relevantes, puede proporcionar mediciones fiables fácilmente.

  • Sistemas llave en mano para una monitorización de aguas precisa en conformidad

    Los paneles de monitorización del agua de refrigeración/proceso de Endress+Hauser cubren todos los parámetros y se entregan con rapidez y listos para el uso. Apenas requieren trabajo de instalación o adaptación al sistema y presentan una eficiencia elevada y un consumo mínimo de agua. Con los sistemas automatizados de ingeniería, las adaptaciones son sencillas y económicas. Equipadas con sistemas de tuberías de acero inoxidable o PVC-U/PTFE de bajo mantenimiento, nuestras soluciones también incorporan las tecnologías Memosens y Liquiline, que mejoran la seguridad gracias a la información de estado y los libros de registro.

Paneles de monitorización para agua de proceso en la minería y la metalurgia ©Endress+Hauser

Monitorización del agua de proceso precisa y fiable para las industrias minera y metalúrgica

Sistema de monitorización de agua de proceso para el control y diagnóstico de procesos ©Endress+Hauser

Los paneles de monitorización de agua de proceso proporcionan todas las mediciones relevantes para el control y señales de medición para el diagnóstico

Monitorización del agua de refrigeración con analizador de dureza incluido ©Endress+Hauser

Monitorización del agua de refrigeración con preparación de muestras y analizador de dureza. Los armarios o contenedores garantizan una monitorización segura y fiable incluso en los entornos más exigentes.

Monitorización de la calidad del agua de procesos industriales en las industrias minera y metalúrgica ©Endress+Hauser

Tratamiento de agua de proceso industrial en procesos de la industria minera y metalúrgica

Monitorización de procesos industriales y de la calidad de las aguas residuales ©Endress+Hauser

Puntos de medición para el análisis del agua en la producción industrial y en aguas residuales salientes

Cómo le podemos ayudar

El agua de refrigeración para los procesos mineros y metalúrgicos debe cumplir los parámetros de calidad para evitar que los sistemas de refrigeración sufran daños, fallos de proceso y elevados costes de reparación. Con la monitorización de la calidad del agua llave en mano de Endress+Hauser, siempre tendrá una visión general fiable de su circuito de agua de refrigeración y de otras aguas de proceso. Recibirá una solución íntegra con los nuevos paneles o armarios de medición que incluye la desinfección y la monitorización de la dureza del agua de un solo proveedor.

  • Acelere la planificación de sus proyectos e ingeniería de procesos con nuestros sistemas llave en mano. La instalación es igual de rápida. Solo debe fijar el panel a la pared, conectarlo a los suministros de agua y electricidad, y ya está todo listo para monitorizar.

  • Intégrelo sin contratiempos en sus redes de comunicación ya instaladas. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, monitorización a distancia por el servidor web y la conexión a la nube)

  • Optimice las tareas de limpieza y mantenimiento con nuestros portasondas y sensores listos para operar.

  • Garantice un control de procesos seguro con los equipos Liquiline y Memosens y Heartbeat Technology. Todos los datos de medición, de diagnóstico, de mantenimiento y de equipo cruciales están guardados y a disposición desde la interfaz de control de procesos o la app.

  • La conectividad IIoT opcional permite que nuestros expertos puedan acceder a sus paneles para obtener asistencia a distancia, cuando sea necesario. Es más, su sistema de monitorización de la calidad del agua de proceso puede ampliarse a medida que sus requisitos evolucionan.

  • Lo que ofrecemos

    Endress+Hauser ofrece sistemas de análisis completos y llave en mano para la monitorización del agua de refrigeración y de la calidad del agua de proceso en las industrias minera y metalúrgica. Son compatibles con todo nuestro portfolio y pueden...

  • Hardware y Software

    • Los transmisores multiparamétricos Liquiline de última generación ofrecen conectividad para hasta 8 parámetros.

    • Amplio portfolio con sensores precalibrados con tecnología Memosens y múltiples analizadores disponibles. También hay disponibles bajo...

  • Servicios

    • Consultoría y planificación

    • Gestión de proyectos

    • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")

    • Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")

    • Puesta en marcha y formación por parte de personal experimentado en...
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
Descargas

    En aras de la calidad del agua

    Eche un vistazo a los equipos de Endress+Hauser especialmente desarrollados para el sector del tratamiento de aguas. Memosens y Liquiline además de las soluciones de monitorización, que facilitan su trabajo en las instalaciones de suministro de agua.

    Asegúrese de que su planta de aguas residuales funciona correctamente

    Eche un vistazo a los equipos de Endress+Hauser especialmente desarrollados para aguas residuales. Memosens y Liquiline, así como soluciones de monitorización, que facilitan sus procesos de tratamiento de aguas residuales.

    • Revista de empresa
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • Revista de empresa

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región