la imagen presenta un ejemplo de solución disponible
Nuestra solución de medición ofrece un nivel de seguridad elevado. Tras la instalación se sellan tanto cada equipo individual como la solución entera, de modo que quedan protegidos ante modificaciones no intencionadas. Además, todos nuestros equipos han sido certificados por centros de calibración autorizados (ISO/IEC 17025) y cumplen el requisito esencial de trazabilidad sin contratiempos, en conformidad con las normas estatales.
Solution overview:
Available for:
Oil & Gas / naval
Hardware & Software:
Proline Promass F 300: caudalímetro Coriolis de exactitud de medición Premium
Proline Promass F 500
Proline Promass X 300: caudalímetro Coriolis cuatro tubos de máxima capacidad
Proline Promass X 500
Computador para medición de bunker SDC600
Cerabar PMP71: transmisor de presión absoluta y relativa
TR66: sonda de temperatura Pt100 a prueba de explosiones
Services:
Gestión profesional de proyectos nacionales e internacionales
Instalación, puesta en marcha y configuración
Verificación y mantenimiento (contratos de mantenimiento)
Calibración y mediciones de control en campo
En torno al 60 %
de los costes operativos totales de un buque pueden ser costes de combustible
Endress+Hauser ofrece una solución certificada basada en la ampliamente contrastada medición de caudal másico por Coriolis para monitorizar con exactitud la cantidad y la calidad de combustible para el transporte marino durante las operaciones de bunkering. Al eliminar los problemas que presentan los sistemas de medición tradicionales y garantizar que al vaciar los depósitos se detectan correctamente las bolsas de aire y se incluyen en la medición, nuestros sistemas de bunkering por medición de caudal másico garantizan la transparencia máxima durante el proceso de bunkering.
Nuestra sofisticada y fiable solución para la medición de combustible en cisternas garantiza unas operaciones de bunkering precisas y transparentes. De este modo, es posible evitar procesos molestos y engorrosos para resolver los desacuerdos sobre el repostaje.
Gane en confianza así como en provecho garantizado gracias a una facturación precisa e indiscutible por lo que respecta a la cantidad de combustible transferido a la cisterna
Incremente la transparencia gracias a la monitorización de los múltiples parámetros de todo el proceso de carga de combustible y detecte las bolsas de aire y los potenciales "efectos cappuccino" que ocurren por el decapado de los depósitos
Benefíciese de una mayor eficiencia sostenible con unos tiempos de inactividad más cortos gracias a la medición de masa precisa y directa sin la necesidad de convertir a volumen
Confíe en la seguridad sin restricciones con una solución de medición certificada en conformidad con MID (Mi-005) y reconocida para uso comercial por la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) según SS600
Ahorre tiempo gracias a una operación fácil y un control óptimo con un panel de control amigable que le permite hacer un seguimiento de los parámetros importantes directamente o imprimirlos en cualquier momento como prueba en caso de ambigüedades
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Desbloquee las eficiencias operativas, aumente la fiabilidad de las mediciones en campo y reduzca los riesgos de calidad, seguridad y medio ambiente con los servicios de mantenimiento de Endress+Hauser.
Descubra cómo los analizadores de H2S TDLAS de Endress+Hauser le ayudan a mejorar la seguridad de su red de tuberías de gas natural previniendo la corrosión y minimizando el riesgo de explosión.
Sistemas de carga y descarga de petroleros
Aprenda cómo las soluciones Endress+Hauser aumentan el rendimiento en los muelles y mejoran la descarga de líquidos desde los buques en la industria de petróleo y gas.
Skids de medición para carga y descarga en la industria del petróleo y gas
Descubra las soluciones de la industria de petróleo y gas de Endress+Hauser para aplicaciones de custody transfer de camiones y vagones precisas y seguras para productos de petróleo líquido.
Analizador de humedad para la deshidratación por glicol del gas natural
Vea cómo las mediciones rápidas y fiables de nuestro analizador TDLAS H2O mejoran los procesos de deshidratación de gases, manteniendo el cumplimiento de las especificaciones de calidad con un mayor rendimiento, seguridad y eficiencia.
Detección de H2O en los secadores de lecho molecular
Descubra cómo aumentar la eficiencia y reducir costes en su planta de GNL y LGN con la solución de medición TDLAS de Endress+Hauser para detectar H2O en secadores de lecho molecular.
Medición de la composición del GNL en el vaciado de depósitos
Descubra cómo la medición de la composición del GNL con los sistemas analizadores Raman de Endress+Hauser puede optimizar el proceso de licuefacción y mejorar la seguridad en el almacenamiento.
Analizadores de H2S y CO2 para el proceso de endulzamiento del gas natural
Descubra cómo las soluciones de analizadores de H2S y CO2 de Endress+Hauser aportan eficiencia, menores costes y mayor estabilidad de funcionamiento a largo plazo a los procesos de endulzamiento del gas de la industria de petróleo y gas.
Sistemas de medición en depósitos de la industria de petróleo y gas
Mejore su transferencia y almacenamiento de líquidos a granel de petróleo y gas con las soluciones de medición en depósitos de Endress+Hauser
Soluciones de medición en tanques de Gas Natural Licuado o GNL
Medición de nivel en tanques y seguridad de operación para la gestión de inventario de GNL
Medición de la composición de GNL en la carga de camiones cisterna
Compruebe cómo la medición de Raman supera las dificultades para proporcionar lecturas rápidas y precisas durante la carga de GNL del camión cisterna.
Medición de la composición de GNL para transferencia de custodia de carga base
Aprenda a medir con precisión la composición de GNL durante las transferencias de custodia de carga base crítica con OPEX reducido.
Monitoreo del agua de lavado de los lavadores de gases de escape de los barcos
¿Necesita usted o sus clientes monitorizar la calidad del agua de lavado de un sistema marino de limpieza de gases de escape (EGCS)? Descubra nuestro robusto sistema de monitorización de agua del depurador que cumple con las especificaciones requeridas.
Detección de H2O en tuberías de gas natural
Descubra cómo las soluciones de medición de humedad TDLAS de Endress+Hauser ayudan a optimizar el rendimiento en su tubería de gas natural al mismo tiempo que maximizan la seguridad y el tiempo operativo.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .