la imagen presenta un ejemplo de solución disponible
Nuestras soluciones estandarizadas para procesos de bunkering de GNL se han diseñado para operaciones de bunkering de GNL tanto en tierra como en alta mar. Disponibles con diversas opciones para satisfacer las necesidades de los operadores marítimos y de operaciones de bunkering, admiten una amplia gama de tamaños y condiciones de caudal.
Analizador Raman (Rxn4), sonda Raman Rxn-41 y cable de fibra (máx. hasta 500 m)
Sensores de temperatura
Sensores de presión
Sistema de control totalmente integrado con cálculos energéticos, incluidos computadores de caudal y HMI
Cantidad másica de GNL y BOG entregada
Energía total transferida de GNL y BOG
Poder calorífico bruto (GCV) y poder calorífico neto (NCV) (basados en la masa)
Índice Wobbe bruto y neto
Número de metano (método de cálculo seleccionable AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)
Services:
Consultoría en aplicaciones e inspección en planta
Gestión de proyectos e ingeniería
FAT y SAT
Puesta en marcha y encendido del proyecto
Servicios de verificación del comportamiento del sistema
Servicios para el ciclo de vida
Formación del cliente
Primera solución del mercado
que calcula las transferencias de energía del combustible GNL en tiempo real
La solución de bunkering de GNL de Endress+Hauser es la pionera en ofrecer la medición y el análisis de la composición del gas en tiempo real. De esta forma es posible medir de forma fiable la calidad de la carga transferida, lo que se traduce en una precisión sin precedentes en la medición de la energía del GNL. Esto es esencial para mantener la seguridad y la eficiencia de las operaciones de bunkering, ya sea en tierra o en alta mar, y para buques de bunkering de todo tipo, desde embarcaciones a barcos.
Endress+Hauser se compromete a apoyar la transición energética marítima mediante el suministro de soluciones de procesos de bunkering de GNL de última generación, ayudándole a prescindir de sistemas de medición basados en la cromatografía de gases que requieren un mantenimiento intensivo. Tanto si opera en terminales dedicadas a procesos de bunkering como si realiza transferencias de barco a barco, nuestras soluciones se integran a la perfección con su infraestructura, garantizando una medición fiable y coherente de la masa, energía y composición del GNL, así como del gas de evaporación (BOG).
Benefíciese de la máxima precisión al medir las cantidades de GNL gracias a la medición de masa directa y de alta precisión con caudalímetros Coriolis, lo que elimina la necesidad de realizar complejos cálculos de medición de depósitos y garantiza procesos de bunkering fiables y transparentes.
Monitorice la composición del GNL en tiempo real con tecnología Raman patentada y un sistema de control totalmente integrado con cálculos energéticos, lo que permite una medición precisa del contenido energético, la detección de impurezas y el cumplimiento de las normas internacionales.
Reduzca los costes de explotación generales gracias a instrumentos de medición de bajo mantenimiento
Garantice una gestión eficaz del espacio a bordo del barco, cumpliendo al mismo tiempo la normativa sobre reducción de emisiones, todo ello gracias a la instalación que ahorra espacio y ocupa menos espacio en comparación con los sistemas convencionales que utilizan cromatógrafos de gases.
Benefíciese de las ventajas que le ofrece disponer de un único proveedor para todos los equipos
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Garantice un rendimiento óptimo de la planta con los servicios de proyecto y puesta en marcha de Endress+Hauser, desde el diseño y la ejecución hasta la puesta en marcha y el arranque.
Mejore la eficiencia de sus actividades de mantenimiento y alcance la excelencia en calibración con los servicios de análisis de rendimiento de medición de Endress+Hauser.
Descubra cómo los analizadores de H2S TDLAS de Endress+Hauser le ayudan a mejorar la seguridad de su red de tuberías de gas natural previniendo la corrosión y minimizando el riesgo de explosión.
Sistemas de carga y descarga de petroleros
Aprenda cómo las soluciones Endress+Hauser aumentan el rendimiento en los muelles y mejoran la descarga de líquidos desde los buques en la industria de petróleo y gas.
Skids de medición para carga y descarga en la industria del petróleo y gas
Descubra las soluciones de la industria de petróleo y gas de Endress+Hauser para aplicaciones de custody transfer de camiones y vagones precisas y seguras para productos de petróleo líquido.
Analizador de humedad para la deshidratación por glicol del gas natural
Vea cómo las mediciones rápidas y fiables de nuestro analizador TDLAS H2O mejoran los procesos de deshidratación de gases, manteniendo el cumplimiento de las especificaciones de calidad con un mayor rendimiento, seguridad y eficiencia.
Detección de H2O en los secadores de lecho molecular
Descubra cómo aumentar la eficiencia y reducir costes en su planta de GNL y LGN con la solución de medición TDLAS de Endress+Hauser para detectar H2O en secadores de lecho molecular.
Medición de la composición del GNL en el vaciado de depósitos
Descubra cómo la medición de la composición del GNL con los sistemas analizadores Raman de Endress+Hauser puede optimizar el proceso de licuefacción y mejorar la seguridad en el almacenamiento.
Analizadores de H2S y CO2 para el proceso de endulzamiento del gas natural
Descubra cómo las soluciones de analizadores de H2S y CO2 de Endress+Hauser aportan eficiencia, menores costes y mayor estabilidad de funcionamiento a largo plazo a los procesos de endulzamiento del gas de la industria de petróleo y gas.
Sistemas másicos de bunkering para suministro de combustible
Enormes cantidades de bunker se bombean a diario a los depósitos de combustible de los buques. Incluso la imprecisión más mínima en una medición causa un descuadre negativo de la "caja". Nuestra solución proporciona transparencia.
Sistemas de medición en depósitos de la industria de petróleo y gas
Mejore su transferencia y almacenamiento de líquidos a granel de petróleo y gas con las soluciones de medición en depósitos de Endress+Hauser
Medición de la composición de GNL en la carga de camiones cisterna
Compruebe cómo la medición de Raman supera las dificultades para proporcionar lecturas rápidas y precisas durante la carga de GNL del camión cisterna.
Soluciones de medición en tanques de Gas Natural Licuado o GNL
Medición de nivel en tanques y seguridad de operación para la gestión de inventario de GNL
Medición de la composición de GNL para transferencia de custodia de carga base
Aprenda a medir con precisión la composición de GNL durante las transferencias de custodia de carga base crítica con OPEX reducido.
Monitoreo del agua de lavado de los lavadores de gases de escape de los barcos
¿Necesita usted o sus clientes monitorizar la calidad del agua de lavado de un sistema marino de limpieza de gases de escape (EGCS)? Descubra nuestro robusto sistema de monitorización de agua del depurador que cumple con las especificaciones requeridas.
Detección de H2O en tuberías de gas natural
Descubra cómo las soluciones de medición de humedad TDLAS de Endress+Hauser ayudan a optimizar el rendimiento en su tubería de gas natural al mismo tiempo que maximizan la seguridad y el tiempo operativo.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .