Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Introducción

Instrumentación de proceso para la producción de amoníaco

La instrumentación de proceso es esencial para garantizar una producción segura de amoníaco verde. Al proporcionar datos precisos y en tiempo real sobre parámetros críticos permite abordar adecuadamente diversos retos, como, por ejemplo, el sobrecalentamiento, la sobrepresión, las impurezas y las fugas.

Parámetros

Céntrese en los parámetros clave del proceso

Evite el sobrecalentamiento

Identifique los puntos críticos en el reactor y garantice un control preciso de la temperatura gracias a una medición segura y fiable.

Mitigue la sobrepresión

Monitorice los niveles de forma fiable para evitar picos de presión o explosiones peligrosas.

Detecte trazas de oxígeno de forma fiable

Utilice la tecnología de extinción de fluorescencia (QF) para identificar trazas de oxígeno en la corriente de amoníaco que puedan representar un riesgo para la seguridad.

Garantice una medición fiable de la composición

La monitorización de la composición del gas es esencial para mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia global de la planta. La espectroscopia Raman garantiza una medición cuantitativa fiable de la composición química.

Medición de temperatura

Medición multipunto de la temperatura para una mejor prevención del sobrecalentamiento

Para detectar picos o gradientes de temperatura anómalos se distribuyen varios termopares estratégicamente a lo largo del lecho del catalizador. La gama de sondas de temperatura multipunto iTHERM ofrece diversas ventajas, como, por ejemplo:

  • Posibilidad de crear diseños ilimitados de la distribución de sensores en 3D para establecer la configuración de la monitorización de proceso que se desee
  • Alto grado de personalización gracias a un diseño modular para una instalación, integración de procesos y mantenimiento sencillos
  • Cumplimiento de los diversos tipos de protección, lo que permite su uso en zonas con peligro de explosión y una fácil integración en el proceso
/
Medición de la presión

Garantice una medición de presión segura

La protección contra sobrepresión se centra principalmente en el reactor, dado su papel en las reacciones exotérmicas y el potencial de desencadenar condiciones en cadena. El transmisor de presión inteligente Cerabar PMP71B puede ayudarle a evitar la sobrepresurización en el proceso Haber-Bosch:

  • Un diseño robusto y funciones de verificación y monitorización con Heartbeat Technology le permiten detectar anomalías indeseadas
  • Reducción de los fallos sistemáticos gracias a la puesta en marcha SIL sin errores y tests de prueba guiados de los instrumentos
  • Control inalámbrico del equipo en la zona de proceso con la aplicación SmartBlue
Análisis óptico

Confíe en el analizador de oxígeno de Endress+Hauser para garantizar la eficiencia del catalizador

El oxígeno representa un factor crítico de contaminación del catalizador, ya que incluso trazas mínimas pueden provocar daños irreversibles en su estructura y funcionalidad. Con un analizador de oxígeno como el OXY5500 es posible monitorizar cuidadosamente las impurezas en el gas de alimentación. Este ofrece:

  • Tecnología de extinción de fluorescencia (QF) para una medición óptica precisa y fiable, con un rápido tiempo de respuesta
  • Excelente estabilidad a largo plazo y fácil utilización
  • Un pequeño sensor óptico sin membrana ni productos químicos consumibles
Análisis óptico

Optimice el rendimiento en la producción de amoníaco gracias a la espectroscopia Raman

El parámetro más importante es la relación hidrógeno-nitrógeno existente entre el reactor de síntesis y el compresor en la corriente de reciclaje. Mantener una proporción adecuada de estos gases garantiza la máxima producción de amoníaco en todas las etapas del proceso. Nuestro analizador Raman Rxn5 proporciona:

  • Un diseño robusto y compacto con requisitos mínimos de suministros, sin la necesidad de transporte de muestras ni consumibles
  • Una medición en línea para una mayor seguridad del operador y un rápido tiempo de respuesta
  • Disponibilidad de hasta cuatro canales y longitudes de fibra óptica hasta 150 m

¿Tiene un proyecto en mente? Analice los retos a los que debe hacer frente con nuestro experto.

Nuestros expertos locales de Endress+Hauser están a su disposición para ayudarle en todas las fases del proyecto.

Notas al pie

Historias relacionadas

Descubra por qué somos el colaborador ideal para la producción sostenible de amoníaco