El medidor de flujo de un solo tubo para las cantidades más pequeñas con funcionalidad de transferencia de custodia. Midiendo de forma precisa las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un control de proceso continuo
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – diseño de tubo de medición autodrenable. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Diámetro nominal: DN 2 a 4 (¹⁄₁₂ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5800 psi).
Características del transmisor
Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Opciones de transferencia de datos flexible - Numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva), pulso con cambios por fase Relevador
Entradas
1 entrada modular: estatus
Comunicación digital
HART Modbus RS485
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, transferencia de custodia, CRN, 3A, EHEDG
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR Custody transfer approvals: MI-002 (gas), MI-005 (liquid) , PTB 7.251 (gas)
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A
Título del producto
El medidor de flujo de un solo tubo para las cantidades más pequeñas con funcionalidad de transferencia de custodia. Midiendo de forma precisa las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un control de proceso continuo
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – diseño de tubo de medición autodrenable. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Diámetro nominal: DN 2 a 4 (¹⁄₁₂ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5800 psi).
Características del transmisor
Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Opciones de transferencia de datos flexible - Numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva), pulso con cambios por fase Relevador
Entradas
1 entrada modular: estatus
Comunicación digital
HART Modbus RS485
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, transferencia de custodia, CRN, 3A, EHEDG
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR Custody transfer approvals: MI-002 (gas), MI-005 (liquid), PTB 7.251 (gas)
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A
Característica / Aplicación
Medidor de flujo másico Coriolis para la aplicación de transferencia bajo custodia
The single‐tube flowmeter for smallest quantities with custody transfer functionality. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.
Características del sensor
Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Nominal diameter: DN 2 to 4 (¹⁄₁₂ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).
Características del transmisor
Quality – designed for custody transfer; featuring worldwide recognized metrological approvals. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .