Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

EtherNet/IP

EtherNet/IP permite integrar los instrumentos en sistemas de automatización mediante tecnología Ethernet estándar.

Logotipo de EtherNet/IP

Basado en los contrastados estándares Ethernet, EtherNet/IP facilita y simplifica la comunicación entre equipos de campo, controladores y sistemas de nivel superior.

EtherNet/IP permite integrar directamente los instrumentos de campo en su sistema de automatización mediante tecnología Ethernet estándar. Se pueden recopilar, compartir y consultar datos del proceso, del equipo y de diagnóstico de toda la planta de producción, lo que mejora la visibilidad de las operaciones y el rendimiento.

Además, EtherNet/IP permite el acceso remoto mediante servidores web integrados, mientras que los registros de puesta en marcha y las descripciones del equipo integradas en el mismo equipo ayudan a simplificar la puesta en marcha y el mantenimiento. 

Características técnicas principales

Categoría de protocolo

Comunicación basada en Ethernet

Variantes principales

Fast Ethernet (100BASE-TX)

Ethernet APL (10BASE-T2L, 2-WISE)

Single Pair Ethernet: SPE (10BASE-T2L, PoDL)

Aplicación típica

Automatización de procesos y fábricas

Principio de comunicación

Comunicación basada en IP

Tipología de red

Estrella, árbol, anular y troncal/de derivación

Componentes de la red

Conmutadores Ethernet industriales, conmutadores Ethernet APL y conmutadores SPE

Velocidades de transmisión admitidas

Fast Ethernet: 100 Mbps

Ethernet APL y SPE: 10 Mbps

Opción de seguridad intrínseca

Fast Ethernet: no

Ethernet APL: sí

Single Pair Ethernet: no

Integración en el sistema de control

Hojas electrónicas de datos (EDS)

Perfiles adicionales (AOP), instrucciones adicionales (AI) + placas de sujeción (FP) para sistemas de Rockwell Automation

Integración de la gestión de activos

FDT y FDI

Organización de desarrollo estándar (SDO)

Descubra el amplio portafolio de instrumentos compatibles con EtherNet/IP de Endress+Hauser.

80 Productos
Ordenar por:
Filtrar