Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor

Descripción general del producto y todo lo que necesita saber sobre la medición de caudal en procesos industriales

Visual sobre la medición de caudal
113 Productos
Ordenar por:
Filtrar

¿Necesita ayuda para seleccionar y dimensionar su próximo equipo?

Seleccione, dimensione y configure cómodamente los productos que mejor se adapten a sus necesidades medición y aplicaciones.

Acerca de la medición de caudal de líquidos, gases y vapor

Garantizar la calidad del producto, la seguridad, la optimización de procesos y el respeto por el medio ambiente de forma contante es solo una de las razones por las que la medición de caudal es un elemento importante en el control de procesos. Agua, gas, vapor, aceite mineral y productos químicos son solo algunos ejemplos de fluidos que se miden a diario. Puede elegir el caudalímetro que mejor se adapte a sus necesidades entre nuestra amplia gama de productos. En esta página le ofrecemos una visión general de los principios de medición que sustentan nuestros caudalímetros industriales y de sus principales aplicaciones. También mostramos cómo la tecnología de medición inteligente y los sensores multivariables aportan un valor añadido significativo. Con décadas de experiencia, Endress+Hauser ofrece una de las carteras de productos más amplias de caudalímetros del mercado, combinando una profunda competencia tecnológica con un conocimiento especializado de cada industria.

Ventajas

  • La medición de caudal es esencial para el control de procesos: desde un único punto de medición con capacidad de comunicación hasta soluciones completas integradas en sistemas de control superiores, los caudalímetros de Endress+Hauser se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente.
  • Gracias al control automatizado de procesos y a las interfaces de comunicación más avanzadas (como los sistemas de bus de campo), la medición de caudal ha ampliado en los últimos años sus posibilidades y se ha extendido a aplicaciones cada vez más diversas.
  • Puede seleccionar entre diversos principios de medición: caudal másico mediante tecnología Coriolis o térmica, y caudal volumétrico basado en principios electromagnéticos, de vórtice o ultrasónicos.
  • Nuestra cartera de productos abarca desde caudalímetros básicos para aplicaciones sencillas hasta instrumentación multivariable e inteligente para entornos altamente exigentes. Incluye desde equipos muy compactos para tuberías de apenas 1 mm de diámetro hasta equipos de gran tamaño para conducciones de hasta 4 m. De este modo, ofrecemos soluciones para prácticamente cualquier aplicación, en sectores como Ciencias de la Vida, Petróleo y Gas, Agua y Aguas Residuales, o Electricidad y Energía.

¿Por qué es importante la medición del caudal en los procesos industriales?

La medición precisa del caudal permite a los operarios controlar sus procesos con mayor precisión. Conocer con precisión el caudal de los fluidos —ya sean líquidos, gases o vapor— permite establecer y mantener condiciones de operación óptimas, mejorar la eficiencia de la planta y conservar, o incluso elevar, la calidad del producto.

Además del control del proceso y de la eficiencia operativa, la seguridad de las condiciones de funcionamiento es otro ámbito en el que la medición de caudal desempeña un papel clave, ya que las desviaciones en el caudal suelen indicar errores en el proceso o fallos en los materiales. Un caudal incorrecto puede suponer un riesgo para la seguridad en determinadas industrias, como la fabricación de productos químicos, el sector del petróleo y gas o la industria farmacéutica. Por ejemplo, las fugas de fluidos agresivos o potencialmente explosivos pueden anticiparse o incluso evitarse mediante equipos de medición de caudal de alta precisión.

Asimismo, son muchas las industrias están sujetas a estrictas normativas medioambientales, de seguridad y de custody transfer. La medición del caudal es útil para controlar las emisiones, el vertido de residuos o el uso de recursos, lo que permite a los operarios de las plantas cumplir las normas legales.

Cómo se mide el caudal: las distintas tecnologías de medición del caudal

Existen diversas tecnologías de medición de caudal, cada una diseñada para adaptarse a distintos tipos de fluidos, condiciones de proceso y requisitos de precisión. Sus campos de aplicación abarcan desde los líquidos criogénicos hasta la medición de caudal de agua, así como la medición de caudal de gases y vapor.

Principio de medición por efecto Coriolis

El principio de medición de Coriolis determina el caudal másico utilizando la fuerza de Coriolis. En el interior del caudalímetro, un excitador hace oscilar uno o varios tubos de medición. Cuando el fluido circula por estos tubos, su inercia genera una torsión adicional en la oscilación. Dos sensores detectan este cambio como una diferencia de fase, que se correlaciona directamente con el caudal másico. Encontrará más información sobre este principio de medición aquí.

Los sensores Coriolis son extremadamente versátiles y resultan adecuados tanto para líquidos como para gases. Gracias a su excepcional precisión, los caudalímetros Coriolis son ideales para aplicaciones de custody transfer en sectores como las Ciencias de la vida, la química, la petroquímica, el petróleo y el gas y el procesamiento de alimentos.

Productos de medición de caudal Coriolis de Endress+Hauser

La gama de caudalímetros Coriolis es muy amplia y cubre prácticamente todas las necesidades de la industria. Con Proline Promass, Endress+Hauser ofrece sensores Coriolis multivariables de máxima precisión, ideales para medir el caudal másico, la densidad y la viscosidad de una amplia variedad de fluidos de proceso. La cartera de productos incluye caudalímetros ...

  • ... tanto para caudales muy pequeños como para caudales elevados.
  • ... especializados para aplicaciones higiénicas.
  • ... para líquidos viscosos como la miel, el yogur o el betún.
  • ... para distintos tipos de gas, como el hidrógeno o el dióxido de carbono.

Los sensores son altamente robustos, y algunos modelos están especialmente diseñados para manejar fluidos complejos, como ácidos corrosivos, dióxido de carbono licuado o fluidos criogénicos, incluido el gas natural licuado (GNL). Incluso las aplicaciones de un solo uso en la industria biotecnológica pueden beneficiarse de un rendimiento de medición máximo. Otro ámbito de gran relevancia es la medición en aplicaciones de custody transfer, por ejemplo, en el transporte de petróleo crudo, los skids de carga y descarga de hidrocarburos refinados o incluso la distribución de leche.

Principio de medición electromagnética

La base del principio de medición electromagnética es la ley de inducción de Faraday, que afirma que el desplazamiento de una barra conductora a través de un campo magnético induce una tensión eléctrica. En los caudalímetros electromagnéticos (o inductivos magnéticos), dos bobinas generan un campo magnético artificial. Cuando las partículas cargadas eléctricamente de un fluido atraviesan este campo, se induce una tensión eléctrica que es registrada por los electrodos. Esta tensión es directamente proporcional a la velocidad del caudal y, por lo tanto, al caudal volumétrico. Encontrará más información sobre este principio de medición aquí.

Los caudalímetros electromagnéticos, también conocidos como medidores magnéticos, son insensibles a la presión, la temperatura, la densidad o la viscosidad. Por ello pueden utilizarse para medir cualquier líquido eléctricamente conductor por encima de 5 μS/cm, con o sin presencia de sólidos en suspensión. Los instrumentos de medición son adecuados para tareas como la medición y el control de caudales continuos, el llenado y la dosificación. Las aplicaciones típicas abarcan la gestión del agua, así como procesos en los sectores de alimentación y bebidas, ciencias de la vida e industria química. También se emplea en entornos especialmente exigentes, como la minería o la construcción de túneles con lodos altamente abrasivos.

Productos de medición electromagnética de caudal de Endress+Hauser

La familia de productos Proline Promag es de aplicación universal en todas las industrias y en tuberías con diámetros de 2 milímetros a 3 metros. Los caudalímetros electromagnéticos ofrecen una elevada precisión tanto en aplicaciones de agua y aguas residuales como en procesos con altas temperaturas y en aplicaciones higiénicas, incluso cuando el espacio de instalación es limitado. Además, hay un equipo específicamente diseñado para zonas remotas sin suministro eléctrico externo. Varios dispositivos son adecuados para su instalación tras obstáculos en la tubería, manteniendo una medición precisa e incluso cumpliendo los requisitos de medición para aplicaciones de custody transfer. Los caudalímetros electromagnéticos son extremadamente robustos y no contienen piezas móviles ni estrechamientos que puedan generar pérdidas de presión. Además, requieren un mantenimiento mínimo.

Principio de medición de vórtices

El principio de medición por vórtices se basa en que, cuando un fluido pasa alrededor de un obstáculo no aerodinámico (cuerpo generador), se forman vórtices alternos —la llamada calle de vórtices de von Kármán—, como ocurre, por ejemplo, detrás del pilar de un puente. Dentro de cada caudalímetro Vortex, hay un cuerpo con frente ancho de interferencia en el centro de la tubería. Tras de esta obstrucción se generan vórtices cuando el fluido alcanza una determinada velocidad. La frecuencia del desprendimiento de los vórtices es directamente proporcional a la velocidad media del fluido y, por lo tanto, al caudal volumétrico. Un sensor capacitivo detecta la presión alternante que se genera a ambos lados del cuerpo de interferencia de frente ancho. Encontrará más información sobre este principio de medición aquí.

Los sensores Vortex son de aplicación universal para la medición de caudal de líquidos, gases y vapor. Resultan especialmente fiables en aplicaciones químicas, petroquímicas y en sistemas de suministro de energía y calor sometidos a condiciones exigentes, ya que apenas se ven afectados por variaciones de presión, densidad, temperatura o viscosidad. Las aplicaciones más habituales incluyen vapor saturado o sobrecalentado; gases industriales como aire comprimido, nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono y gases licuados (criogenia); así como líquidos, por ejemplo agua totalmente desmineralizada, disolventes, aceites de transferencia de calor, agua de alimentación de calderas o condensado.

Productos Vortex para la medición de caudal de Endress+Hauser

Los caudalímetros Vortex multivariables de Endress+Hauser, como los ProlineProwirl, permiten medir simultáneamente el caudal másico, el caudal volumétrico corregido, la energía (por ejemplo, calor delta), la temperatura e incluso la presión del proceso. Además, el mismo equipo puede utilizarse en aplicaciones de gas, vapor o líquido. Esta familia de productos destaca por su robustez, ya que ofrece valores de medición precisos incluso en las condiciones más exigentes. Prowirl 200 es el primer caudalímetro Vortex del mundo que ofrece la opción de monitorizar la calidad del vapor (fracción de sequedad), lo que permite un equilibrado más preciso de las plantas de vapor tanto en términos de masa como de energía. Otras ventajas son su elevada estabilidad a largo plazo, gracias a la ausencia de deriva del punto cero y a un factor K permanente. Además, con un dimensionamiento adecuado es posible alcanzar una rangeabilidad óptima.

Principio de medición térmico

El principio de medición del caudal térmico se basa en la transferencia de calor por convección para medir el caudal másico de los gases. Cuando el gas pasa por una superficie caliente, elimina el calor y provoca un enfriamiento forzado de la superficie. Un caudalímetro térmico utiliza este efecto para medir el caudal. El sensor de un caudalímetro másico térmico consta normalmente de dos elementos de temperatura. Uno mide la temperatura del gas, mientras que el otro puede calentarse o medir su propia temperatura. El elemento calefactado mantiene una diferencia de temperatura elevada y constante respecto a la del gas, mientras que la electrónica ajusta la potencia en función de los cambios en el caudal. La potencia aplicada es una medida del caudal. Encontrará más información sobre este principio de medición aquí.

Los caudalímetros másicos térmicos son especialmente adecuados para medir el consumo y monitorizar el caudal de gases industriales en una amplia variedad de aplicaciones, sobre todo cuando predominan caudales y presiones bajos. Estas aplicaciones incluyen, entre otras, la monitorización del aire comprimido, el consumo de gas natural, la monitorización del dióxido de carbono y el nitrógeno, el control del flujo de gas de proceso, la detección de fugas y la submedición en redes de distribución.

Productos térmicos para la medición de caudal de Endress+Hauser

La gama de caudalímetros másicos térmicos Proline t-mass de Endress+Hauser destaca por su programación flexible para una amplia variedad de gases individuales o mezclas, su rendimiento excepcional en un amplio rango de medición, sus completas funciones de diagnóstico, la verificación in situ de la funcionalidad del dispositivo y la monitorización de la estabilidad del proceso. Los instrumentos t-mass presentan una reducción excepcional, una pérdida de presión prácticamente insignificante, una excelente sensibilidad a bajos caudales y no requieren compensación de presión ni de temperatura. Todo ello se traduce en una mayor seguridad de los procesos y una mayor precisión en las mediciones, una reducción de los gastos operativos y de capital, una mayor flexibilidad operativa y una optimización más eficiente de la energía y de los procesos. El equipo multivariable puede proporcionar simultáneamente el caudal másico, el caudal volumétrico corregido, el caudal energético y la temperatura. Los caudalímetros Proline t-mass están disponibles en versiones en línea y de inserción; esta última permite realizar mediciones en tuberías de gran diámetro o en conductos rectangulares.

Principio de medición por ultrasonidos

El principio de medición del caudal por ultrasonidos se basa en el hecho que nadar contra corriente requiere más esfuerzo y tiempo que nadar en el sentido de la corriente. En consecuencia, el método de medición se denomina tiempo de tránsito diferencial. Utiliza sensores instalados en el tubo de medición que, de forma alternada, emiten y reciben señales de ultrasonidos para determinar el tiempo de tránsito de cada señal. Cuando el fluido empieza a desplazarse por el tubo, las señales de ultrasonidos se aceleran en la dirección del flujo y se retrasan en sentido contrario. La diferencia de tiempo es directamente proporcional al caudal. Encontrará más información sobre este principio de medición aquí.

Los caudalímetros por ultrasonidos pueden utilizarse para medir líquidos y gases independientemente de su conductividad, presión o viscosidad. Son ideales para tareas de monitorización de caudal, equilibrado de redes y verificaciones en las que la flexibilidad y la rentabilidad resultan esenciales. Asimismo, también son la elección adecuada para aplicaciones exigentes en las industrias petroquímica, química y del agua. Algunos ejemplos son las aplicaciones de custody transfer, detección de fugas, redes de distribución de agua, medición de energía en ciclos de calefacción/refrigeración, líneas de transferencia en petroquímica y refinerías o ingeniería de procesos industriales.

Productos de medición de caudal por ultrasonidos de Endress+Hauser

Los caudalímetros por ultrasonidos de la familia Proline Prosonic Flow y FLOWSIC de Endress+Hauser están disponibles como sensores para mediciones de caudal en línea y no invasivas. Los caudalímetros en línea ofrecen una precisión garantizada en aplicaciones exigentes de las industrias petroquímica, química y del agua. Los sensores no invasivos (clamp-on) son una solución ideal tanto para instalaciones temporales como para mediciones permanentes. Resultan especialmente adecuados para reequipamientos sin interrupción del proceso, así como para fluidos corrosivos, peligrosos o tóxicos, aplicaciones con altas presiones y temperaturas de proceso, o tuberías de gran diámetro de hasta 4 metros.

Gracias a la avanzada función FlowDC, es posible reducir de forma significativa los tramos rectos de entrada, lo que permite realizar instalaciones en espacios reducidos. Otras ventajas son una pérdida de presión nula, un mantenimiento mínimo y una larga vida útil.

¿Qué ventajas ofrecen las ventajas de los caudalímetros multivariables?

Los caudalímetros multivariables ofrecen más información sobre los procesos con menos equipos. Esto permite a los operarios reducir costes y aumentar la eficiencia de los procesos.

Los caudalímetros multivariables de Endress+Hauser miden varias variables de proceso de forma simultánea, lo que aporta ventajas significativas en numerosas aplicaciones industriales. Por ejemplo, disponer de datos en tiempo real sobre múltiples parámetros ofrece un control más preciso del proceso y facilita su diagnóstico. Esto permite a los operarios optimizar sus procesos, desde la dosificación precisa hasta la detección de fugas y la gestión eficiente de la energía, por mencionar solo algunos casos de uso. Otra ventaja es que un solo equipo puede sustituir a varios sensores individuales, lo que reduce la inversión inicial, simplifica la instalación y disminuye los costes de mantenimiento.

¿Qué caudalímetros multivariables ofrece Endress+Hauser?

Los equipos basados en Coriolis Promass son especialmente conocidos por su multivariabilidad. Estos caudalímetros están diseñados para medir no solo el caudal, sino también el caudal másico, la densidad, la temperatura e incluso la viscosidad. Así, los caudalímetros Coriolis no solo ofrecen la máxima precisión en la medición cuantitativa del caudal, sino que también proporcionan información cualitativa muy valiosa sobre el fluido de proceso. Esta información adicional resulta muy útil para aplicaciones de custody transfer, la medición de concentraciones, el control de procesos y de calidad, así como para el cálculo directo de balances. Los caudalímetros electromagnéticos de la familiaPromag también pueden integrar la medición de varios parámetros en un único equipo, concretamente el caudal volumétrico, la conductividad y la temperatura. Son ideales para aplicaciones de agua o aguas residuales, aplicaciones auxiliares, control de calidad y aplicaciones energéticas. Los caudalímetros Vortex de la familia Prowirl permiten medir de forma simultánea el caudal volumétrico, la temperatura y la presión. Estas mediciones permiten compensar con exactitud el volumen y la energía corregidos del gas, la masa de vapor, la energía, el calor delta e incluso la fracción de sequedad. De este modo, nuestros clientes alcanzan la máxima eficiencia en sus aplicaciones y en la gestión energética.

Consulte los productos individuales para obtener más información sobre los parámetros que miden y las ventajas que ofrecen.

¿Cuándo se convierte un caudalímetro en inteligente?

Un caudalímetro inteligente es aquel que ha evolucionado de ser un simple equipo de medición a convertirse en un activo estratégico para la optimización de procesos, el mantenimiento predictivo y la integración fluida con sistemas de nivel superior, aspectos clave en un entorno cada vez más digitalizado. Endress+Hauser hace posible esta transformación gracias a innovaciones como la Heartbeat Technology, diagnósticos avanzados y una amplia variedad de opciones de conectividad disponibles en toda su cartera de caudalímetros.

Instrumentos inteligentes con Heartbeat Technology

La Heartbeat Technologyt de Endress+Hauser es clave para una instrumentación inteligente. Sus funciones de diagnóstico, verificación y monitorización ofrecen información detallada sobre el proceso y los equipos, lo que permite optimizar el proceso y monitorizar su estado. La verificación trazable, la confianza en la funcionalidad del equipo, el cumplimiento normativo, el mantenimiento predictivo y la ampliación de los intervalos de calibración son solo algunas de las numerosas ventajas que ofrece la Heartbeat Technology.

Índice de acumulación con Proline Promag

Los operarios de las plantas de tratamiento de agua se enfrentan a menudo a tiempos de parada inesperados debido a la acumulación de suciedad que obstruye las tuberías. El índice de acumulación patentado, integrado en la Heartbeat Technology, permite una monitorización continua de la acumulación de suciedad, facilitando el análisis de tendencias en caudalímetros electromagnéticos. De este modo, es posible aplicar un mantenimiento basado en el estado real del equipo, optimizar los ciclos de limpieza y, al mismo tiempo, reducir costes y minimizar las paradas imprevistas. El resultado es una mayor disponibilidad de la planta y fiabilidad en los procesos.

HBSI: mayor confianza en la integridad de los sensores

El valor HBSI de la Heartbeat Technology permite controlar los posibles cambios en la intensidad del campo electromagnético de los medidores de flujo electromagnético. Gracias a esta funcionalidad, los operarios de la planta pueden detectar interferencias magnéticas y su influencia en la precisión de medición de los equipos Proline Promag.

FlowDC con Proline Prosonic Flow para un rendimiento de medición constante después de accesorios en la tubería

La función FlowDC de Endress+Hauser garantiza que los caudalímetros por ultrasonidos mantengan su rendimiento de medición especificado incluso cuando se instalan después de accesorios que generan turbulencias. Esto ofrece a los operarios una gran flexibilidad incluso en espacios reducidos, ya que los tramos rectos de entrada pueden acortarse de forma significativa y los instrumentos pueden instalarse después de obstáculos como codos o reductores de tubería.

Soluciones para una integración fluida, un control eficiente de la planta y una gestión optimizada de los datos

Solución de conectividad innovadora y contrastada para la integración en el sistema de control de planta

La integración perfecta en los sistemas de control de planta existentes es fundamental para garantizar un funcionamiento eficiente y una monitorización fiable. Endress+Hauser ofrece soluciones de conectividad innovadoras que aseguran una transmisión de datos fiable y garantizan la compatibilidad con una amplia variedad de plataformas de control. Esto permite una implantación sencilla, acceso a datos en tiempo real y una mayor transparencia operativa, lo que en última instancia favorece decisiones más inteligentes y una gestión más eficiente de la planta.

La conectividad Ethernet de última generación y la innovadora Single Pair Ethernet con APL y SPE permiten una integración eficaz y sencilla en entornos PLC (controlador lógico de procesos) y DCS (sistema de control distribuido). Las tecnologías 4–20 mA e IO-Link están ampliamente consolidadas y permiten una integración sencilla en sistemas de E/S o en gestores IO-Link.

SmartBlue - Funcionamiento inalámbrico eficaz de los equipos

Configurar un equipo o realizar su puesta en marcha está ahora literalmente al alcance de la mano. Realizar tareas rutinarias de ingeniería, funcionamiento y mantenimiento con la aplicación SmartBlue nunca ha sido tan sencillo, ya que ahora pueden llevarse a cabo sin herramientas especiales y directamente desde un dispositivo móvil.

Además, SmartBlue establece nuevos niveles de seguridad en el campo. Pruebas independientes realizadas por la Fraunhofer-Gesellschaft han confirmado la presencia de mecanismos de seguridad de alto nivel, lo que garantiza la protección del equipo frente a accesos no autorizados.

Lecturas de concentración alineadas con el proceso y con los resultados de laboratorio gracias a la función Sample and Adjust

El control de calidad de los productos es esencial en la industria alimentaria y de bebidas. Hoy en día, pasar del laboratorio al campo implica que los usuarios sustituyen el análisis en laboratorio por una medición de concentración en línea fiable, lo que permite una monitorización continua de la calidad mediante caudalímetros Coriolis. La aplicación Sample and Adjust de Endress+Hauser permite a los usuarios alinear las lecturas de concentración del instrumento con valores de referencia de laboratorio validados obtenidos mediante muestreo manual y análisis de laboratorio. La aplicación ofrece una guía fácil e intuitiva, paso a paso, desde el muestreo hasta el ajuste de las lecturas de concentración de Promass.

Ecosistema IIoT Netilion

Netilion es un ecosistema IIoT basado en la nube que admite varias marcas de equipos. Los datos de la planta física están disponibles en formato digital, lo que proporciona a los usuarios información procesable a los usuarios. Netilion permite digitalizar y optimizar los procesos industriales desde cualquier lugar y en cualquier momento. La plataforma cumple las normas de seguridad de plataformas en nube reconocidas internacionalmente. Ofrece varios servicios a medida como Netilion Value, Netilion Analytics o Netilion Inventory.

Preguntasmás frecuentes sobre la medición del caudal

Medición del caudal de un solo uso en la industria biotecnológica con Proline Promass U 500

La tecnología de medición Coriolis multivariable ofrece una alta precisión, abre nuevas posibilidades operativas, y ofrece además una amplia conformidad con los estándares industriales

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Proline en la industria (eBook)
Productos innovadores para su negocio
download icon Descarga
document icon
Flow measuring technologies for liquids, gases and steam
Products and services of our flow measuring technologies for liquids, gases and steam at a glance
download icon Descarga