Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

PROFIBUS

PROFIBUS es un estándar de comunicación por bus de campo utilizado para conectar equipos de campo y sistemas de control en plantas industriales.

Logotipo de PROFIBUS

PROFIBUS favorece un intercambio de datos coherente en entornos de automatización de procesos y proporciona acceso a valores de proceso, parámetros del equipo, información de estado y diagnósticos procedentes de los instrumentos conectados.

La tecnología está disponible en distintas variantes para satisfacer diferentes requisitos de aplicación, aunque utiliza el mismo protocolo de comunicación. Para garantizar la interoperabilidad y permitir el intercambio de equipos, hay disponible un perfil estandarizado PROFIBUS PA para una gran variedad de transmisores, actuadores y equipos de análisis. Además, esta tecnología también permite una gestión moderna del equipo ya que proporciona información clave del equipo a través de un software de configuración y de gestión de activos compatibles.

Características técnicas principales

Categoría de protocolo

Comunicación por bus de campo

Variantes principales y aplicaciones típicas

PROFIBUS DP (RS-485): utilizado para la automatización de fábricas

PROFIBUS PA (IEC 61158-2): diseñado para la automatización de procesos

Principio de comunicación

PROFIBUS DP: interfaz digital de tensión equilibrada

PROFIBUS PA: alimentado por bus Manchester (MBP)

Topología de red

Bus lineal, troncal/de derivación

Componentes de la red

Interfaces de bus de campo, acoplador de segmentos DP/PA y acopladores, barreras de campo y cajas de conexiones, terminadores de bus

Velocidades de transmisión admitidas

PROFIBUS DP: 9,6 kbps-12 Mbps (en función de las distancias)

PROFIBUS PA: 31,25 kbps

Opción de seguridad intrínseca

PROFIBUS DP: no

PROFIBUS PA: sí

Integración en el sistema de control

Descripción general de la estación (GSD)

Integración de la gestión de activos

EDD, FDT y FDI

Organización de desarrollo estándar (SDO)

A la información del equipo PROFIBUS se puede acceder con una aplicación FDT o un software de configuración EDD. Hay disponibles DTM y EDD para todos los equipos PROFIBUS DP y PROFIBUS PA de Endress+Hauser. Los archivos de descripción del equipo y los certificados se pueden obtener en el área de descargas de cada producto.

Todos los equipos PROFIBUS de Endress+Hauser son comprobados y certificados en laboratorios independientes acreditados por la Organización de Usuarios PROFIBUS (OUP). Además, todos los equipos se someten a pruebas adicionales con todos los sistemas de control pertinentes bajo condiciones normales de funcionamiento.

Descubra los equipos de medición con PROFIBUS de Endress+Hauser para su aplicación.

212 Productos
Ordenar por:
Filtrar