Un control de temperatura preciso y duradero en precalentadores
Aumente la eficiencia, reduzca las emisiones y ahorre energía en la producción de cemento
En la fabricación de cemento, la medición y el control precisos de la temperatura durante la fase de precalentamiento son fundamentales para optimizar la eficiencia energética y la fiabilidad del proceso. La sonda de alta temperatura iTHERM FlameLine TAF16, junto con el transmisor remoto iTEMP TMT142B, constituye una solución robusta y fiable para las exigentes condiciones de los ciclones. Resistente a temperaturas extremas y entornos corrosivos y abrasivos, este avanzado sistema de medición garantiza la estabilidad y precisión a largo plazo.
Ventajas
Aceleración del proceso de calcinación
Aumento del rendimiento del horno
Reducción de las emisiones de polvo
Ahorro de hasta un 30 % en el consumo energético gracias al precalentamiento
El desafío
La medición precisa y fiable de la temperatura es un factor clave para garantizar la eficiencia y la seguridad en la producción de cemento. Uno de los pasos más críticos en la producción de clinker es el precalentamiento eficiente de la materia prima antes de su ingreso al horno rotatorio. La materia prima se introduce en el ciclón, donde se precalienta hasta alcanzar una temperatura aproximada de 850 °C (1562 °F). Este paso de precalentamiento es muy importante, ya que se estima que permite ahorrar hasta un 30 % del consumo total de energía de la planta de cemento.
Nuestra solución
Una sonda de alta temperatura iTHERMFlameLine TAF16 con funda metálica permite al cliente obtener mediciones precisas y fiables con estabilidad a largo plazo, incluso en condiciones de proceso extremadamente exigentes, gracias a su diseño, construcción y fabricación únicos. El punto de medición se complementa con el iTEMP TMT142B, que puede utilizarse como indicador remoto que transmite la señal de forma fiable al sistema de control.