Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Monitorización fácil del agua de la caldera

Más seguridad ante la corrosión y tiempos de parada

El productor de queso Milchverwertung Ostallgäu eG confía en el registro continuo de los parámetros de calidad relevantes en el agua de la caldera con la solución SWAS Compact de Endress+Hauser, y con ello logra una fiabilidad operativa máxima.

Milchverwertung Rückholz usa el panel SWAS Compact para la monitorización en continuo automatizada

Milchverwertung Rückholz usa el panel SWAS Compact para la monitorización en continuo automatizada de los parámetros relevantes para la calidad

Queso de alta calidad de la región de Allgäu con la ayuda del panel SWAS Compact

Queso de alta calidad de la región de Allgäu con la ayuda del panel SWAS Compact

Milchverwertung Rückholz usa el panel SWAS Compact para la monitorización en continuo automatizada de los parámetros relevantes para la calidad

Resultados

  • Medición automatizada y en continuo de la conductividad y el pH del agua de la caldera en lugar de toma de muestras y medición manual.

  • Fiabilidad y reproducibilidad máximas de los valores medidos gracias a unas condiciones de medición coherentes y una tecnología de medición precisa.

  • Simplicidad en la documentación y cumplimiento de las obligaciones de verificación gracias al registro automático de los valores medidos en conformidad con las Normas técnicas para la seguridad industrial (TRBS).

El director general de MVO está muy satisfecho con la solución de Endress+Hauser

Con la solución SWAS Compact de Endress+Hauser, hemos sido capaces de incrementar significativamente la fiabilidad operativa y cumplir con nuestras obligaciones de verificación con menor esfuerzo.

Simon Gutensohn, Director general
Milchverwertung Ostallgäu eG

El desafío

El análisis de la pureza del agua de la caldera para convertirla en vapor suele hacerse manualmente. Se toman muestras unas cuantas veces a la semana para medir en el laboratorio parámetros como el pH o la conductividad. Además, los resultados deben documentarse de acuerdo con los estándares legales. Este enfoque requiere muchos recursos de empleados. MVO decidió entonces utilizar la solución SWAS Compact de Endress+Hauser.

Nuestra solución

Endress + Hauser suministró la solución llave en mano SWAS Compact para la monitorización continua y automatizada de los parámetros relevantes para la calidad en el agua de la caldera. Al medir y registrar continuamente los valores medidos, la monitorización y la documentación se realizan de acuerdo con los requisitos legales, sin ninguna intervención manual y sin la necesidad de un registro operativo adicional.

SWAS Compact en MVO consiste en un panel que incluye:

  • Enfriador de muestras

  • Válvula reductora de la presión

  • Válvula de protección contra el aumento de la temperatura por efecto Joule

  • Válvula de sobreflujo

  • Cámara de flujo y sensores Memosens para la medición de la conductividad y el pH

  • Liquiline transmisor

  • Medición de caudal

  • En el panel hay montado un registrador EcoGraph T RSG35 para el registro de datos sin papel de los valores medidos

El panel puede ampliarse en cualquier momento. En la cámara de flujo hay ranuras para sensores Memosens 2.0 adicionales.