Flowfit CUA252 es un portaelectrodos de medición de turbidez para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas potables y aguas de proceso. Su retrodispersión muy débil proporciona valores fiables incluso en el rango de medición más bajo – para obtener información precisa sobre su proceso. El material de polietileno (PE) reforzado resiste presiones y temperaturas elevadas y es totalmente apto para aplicaciones de agua potable. En consecuencia, usted no pierde ni una sola gota de agua en el proceso. Su conexión clamp fácil de usar y la instalación y puesta en marcha rápidas del sensor con purgado automático.
Flowfit CUA252 es un portaelectrodos para uso con el sensor Turbimax CUS52D en las aplicaciones siguientes:
Agua potable y de proceso: - Todos los puntos de medición desde la entrada hasta la salida de las plantas de agua - Control de la captación y del agua bruta - Todos los puntos de medición en redes de distribución - Todos los puntos de control de calidad en la producción de agua
Plantas de tratamiento de aguas residuales - Reutilización del agua de salida
Servicios de todas las industrias: - Todos los puntos de medición desde la entrada hasta la salida en la producción de agua - Todos los puntos de medición en redes de distribución
Ventajas
Su retrodispersión muy débil proporciona valores fiables incluso en el rango de turbidez más bajo – para tener información precisa sobre su proceso.
Flexibilidad de instalación: montaje rápido mediante rosca en el sistema de tuberías del proceso o en una instalación de bypass gracias a una amplia gama de conexiones a tubería.
Instalación y puesta en marcha del sensor rápidas: conexión clamp fácil de usar e integración rápida con purgado automático en su proceso.
Diseño robusto: apto para presiones de proceso hasta 6 bar (87 psi) y temperaturas hasta 60 °C (140 °F).
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
El panel de desinfección proporciona a Maisel Brewery un sistema de medición fiable, estable y de bajo mantenimiento, que permite una dosificación precisa y contribuye a la reducción de los costes operativos.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .