La tableta PC Field Xpert SMT70 para la configuración universal de equipos es compatible con protocolos diversos, como HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus y Modbus, así como con los protocolos de servicio de Endress+Hauser (CDI, ISS, IPC y PCP). Los equipos se pueden conectar directamente a través de una interfaz adecuada, p. ej., un módem (punto a punto) o un sistema de bus (punto a bus).
Tipo de señal de entrada
Cámara: • Cámara de 5 MP en la parte trasera con enfoque automático y flash LED de 1500 mcd • Cámara de 2 MP en el frontal Escáner: • Escáner de códigos de barras 1D/2D
CPU
Intel Core i5-5200U (2,2...2,7 GHz)
Memoria
• 8 GB con adaptador DDR3L • 256 GB SSD M2-SATA versión robusta • Ranura para tarjeta micro-SD, compatible con SDHC/SDXC
Suministro de energía
Batería recargable e intercambiable de polímero de litio, 11,1 VCC, 4100 mAh (45 Wh)/7800 mAh (86 Wh) (opcional)
Dimensiones (W x H x D)
298,5 mm x 192 mm x 20 mm (11.4 in x 7.48 in x 0.78 in)
Tamaño de pantalla
• Indicador LCD de 11.6", con protector Gorilla Glass • Pantalla capacitiva multitáctil • Enlace óptico, legible a la luz del sol, LCD (730 Nit) • Sensor de luz ambiente
Resolución
1366 x 768 píxeles
Interfaz de Comunicación
• 2 x USB 3.0 • Intel Wireless AC7260 802.11 a/b/g/n/ac, DUAL Band WLAN • Bluetooth 4.0 BLE, clase 1 • 4G LTE WWAN + GPS de 12 canales (opcional)
Operación
Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise
Configuración
Software de configuración del equipo apto para manejo táctil optimizado para Field Xpert. El software es compatible con protocolos como HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus y Modbus, así como con los protocolos de servicio de Endress+Hauser (CDI, ISS, IPC y PCP) e incluye más de 2700 controladores de equipos y comunicaciones preinstalados.
Opcional
4G LTE WWAN + GPS de 12 canales
Certificados
Grado de protección: • IP65 Resistencia a sacudidas: • MIL-STD 810G 516.6 procedimiento IV Compatibilidad electromagnética: Conformidad de interferencias según • EN 55022: 2010+ AC: 2011 • EN 55022 Clase B • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 Inmunidad a interferencias según • EN 55024: 2010 • IEC 61000-4-2 • IEC 61000-4-3 • IEC 61000-4-4 • IEC 61000-4-5 • IEC 61000-4-6 • IEC 61000-4-8 • IEC 61000-4-11 Homologación para área de peligro: ATEX (Europa) • ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64 • ATEX II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP 64 NEC/CEC (Norteamérica) • NEC/CEC Clase 1, Div. 2, Grupo A-D T4 • NEC/CEC Clase 1, Zona 2, Grupo IIC T4 IECEx (internacional) • IECEx Ex ic IIC T4 Gc IP64 • IECEx Ex ic IIIB T135° Dc IP64 Homologación radio: • CE, FCC, IC
Flyer "Starten Sie mit 6 einfachen Schritten", Field Xpert SMT70
Universeller, leistungsstarker Tablet PC für mobiles Plant Asset
Management
Catálogo de competencia (CP)
Versión en alemán - 05/2019
New version available in English
Starten Sie mit 6 einfachen Schritten, Field Xpert SMT70 Der Tablet PC Field Xpert SMT70 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in explosions- (Ex-Zone 2) und nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Er eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Endress+Hauser und 3rd-Party Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren.
Flyer "Start with 6 easy steps", Field Xpert SMT70
Universal, high-performance tablet PC for mobile plant asset management
Catálogo de competencia (CP)
Versión en inglés - 05/2019
New version available in English
Start with 6 easy steps, Field Xpert SMT70 The Field Xpert SMT70 tablet PC for device configuration enables mobile plant asset management in hazardous (Ex zone 2) and non-hazardous areas. It is suitable for commissioning and maintenance staff to manage Endress+Hauser and third-party field instruments with digital communication interface. This tablet PC is designed as a complete solution that comes with pre-installed driver libraries and is an easy-to-use, touch-enabled tool used to manage field instruments during their entire life cycle.
Los instrumentos inteligentes permiten combinar control y tratamiento
Caso de éxito (CS)
Versión en español - 05/2022
New version available in English
En la sede de Nouryon en Herkenbosch se usan instrumentos inteligentes basados en tecnología HART desde 2007. Pero hasta el momento nose habían desplegado por completo las posibilidades de los equipos inteligentes. La señal de los instrumentos inteligentes se usaba solo con propósitos de control, pero no de tratamiento.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .