Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Estado del producto
Raíz del producto6AAB
NombreProline t-mass A 150
Caudalímetro másico por dispersión térmica
Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.
Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).
Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.
Estado del producto
Raíz del producto6BAB
NombreProline t-mass B 150
Caudalímetro másico por dispersión térmica
Error de medición máx.2% - 10% (por rango de medición)
Rango de medición1"...40"
Rango de temperatura del medio-20...+85°C (-4...+185°F CIP posible desde 130°C hasta 266°F
Máx. presión de proceso100 bar (1.740 psi)
Medición de caudal másico por dispersión térmica
Nuestra búsqueda de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes del sistema adecuados mediante las características del producto. Applicator le orienta durante la selección del producto individual mediante los parámetros de la aplicación.
Acerca de los caudalímetros másicos de dispersión térmica
Siempre que se requieran una rangeabilidad elevada o unas pérdidas de carga mínimas en las aplicaciones de medición de gas en cualquier industria, el caudalímetro másico por dispersión térmica constituye una alternativa efectiva con respecto a las técnicas de medición tradicionales ya sea para el control de procesos, monitorización de consumo y abastecimiento, detección de fugas o monitorización de redes de distribución. Utilizando versiones de inserción, también es posible medir caudales de gas en tuberías muy largas o en conductos rectangulares.
El principio de medición de caudal másico por dispersión térmica está extendido en la industria y se utiliza satisfactoriamente en muchas aplicaciones de caudal de gas, por ejemplo:
Aire comprimido (consumo, distribución)
Dióxido de carbono (para producción de bebidas y refrigeración)
Argón (en producción de acero)
Nitrógeno y oxígeno (producción)
Gas natural (para control de quemadores y alimentación de calderas)
Medición de aire y biogás (p. ej. plantas de aguas residuales)
El principio de medición de caudal másico por dispersión térmica
Principio de medición de caudal másico por dispersión térmica
Este principio de medición se basa en el hecho de que el calor se extrae de un cuerpo caliente cuando un fluido circula junto a él.
Un caudalímetro másico por dispersión térmica contiene dos sensores de temperatura PT100 para este fin. Un sensor mide la temperatura actual del fluido como referencia. El segundo sensor se calienta y tiene un diferencial de temperatura constante relativo al primer sensor de "cero caudal".
Tan pronto como el fluido comienza a circular en el tubo de medición, el sensor de temperatura caliente se enfría debido a que el fluido circula a su paso – cuanto mayor es la velocidad de caudal, mayor es el efecto de refrigeración. La corriente eléctrica requerida para mantener el diferencial de temperatura es, por lo tanto, una medición directa del caudal másico.
Ventajas
Multivariable – medición e indicación directas del caudal másico y la temperatura del fluido
No se requiere compensación de la presión o la temperatura
Gran rangeabilidad (100:1)
Excelente sensibilidad del extremo inferior
Reacción rápida a fluctuaciones del caudal
Descargas
Explorar otros recursos
Tecnología de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .