Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sist. de análisis de agua y vapor (SWAS) para la prod. de alimentos y bebidas

Cuide de sus generadores de vapor con soluciones SWAS que los mantienen libres de incrustaciones y corrosión

Solución SWAS Compact para análisis de vapor y agua en la industria de alimentos y bebidas

la imagen presenta un ejemplo de solución disponible

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Las soluciones de monitorización inteligentes para generadores de vapor de Endress+Hauser como los paneles SWAS Compact proporcionan mediciones de última generación de todos los parámetros críticos desde una sola ubicación central. Ello garantiza que sus componentes están protegidos contra la corrosión y las adherencias. Las soluciones SWAS de Endress+Hauser se han contrastado en numerosos ejemplos de uso durante las últimas décadas. Usted recibirá una solución llave en mano que solo tendrá que conectar a sus conexiones a proceso, y estará lista para funcionar.

Solution overview:

Available for:
Alimentación y bebidas
Minería, minerales y metales
Oil & Gas / naval
Potencia y energía
Química

Hardware & Software:

  • Análisis de agua de todos los parámetros críticos, como el pH/redox, el oxígeno disuelto (total, catiónico/ácido, diferencial)), la conductividad (total, catiónica/ácida, diferencial), la turbidez o el COT. Posibilidad de otros parámetros y sensores de terceros bajo petición. 
  • Medición de hasta ocho parámetros con un transmisor Liquiline con interfaz de usuario amigable. 
  • Sistema llave en mano SWAS Compact para la medición de la conductividad total, la conductividad ácida/catiónica y la conductividad diferencial, el oxígeno disuelto, el pH para temperaturas hasta 50 bar / 725 psi y 240 °C / 460 °F en un solo dispositivo.
  • Preparación de muestras con disponibilidad de sistema de reducción de temperatura y presión hasta 320 bar / 4640 psi y 575 °C / 1060 °F.
  • Cálculo integrado del valor de pH a partir de la conductividad diferencial.
  • Cálculo de la capacidad de intercambio catiónico restante.
  • Apagado automático del sistema si la temperatura del condensado excede los límites de seguridad.

Services:

  • Asesoramiento
  • Gestión de proyectos
  • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")
  • Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")
  • Certificado (CE)     
  • Puesta en marcha por personal de servicios de Endress+Hauser experimentado
  • Instalaciones, mantenimiento y servicio de un solo proveedor en todo el mundo

SWAS Compact ahorra hasta el 70 % en consumo de agua

en comparación con los sistemas SWAS convencionales

El extraordinario sistema SWAS Compact, optimizado para la industria de alimentos y bebidas, ofrece la fiabilidad, disponibilidad y trazabilidad máximas con el consumo de agua de refrigeración y muestreo más bajo. Este aspecto está garantizado por la sofisticada disposición de sensores del portasondas de inmersión en caudal
. Monitorización eficiente de vapor
y agua para producción de alimentos que ahorra recursos y costes.

El agua pura es un requisito previo para la seguridad del producto y el OPEX en la industria de la restauración. No sólo para la producción de alimentos en sí, sino también para los procesos de utilidad en la producción, como la generación de vapor industrial. La calidad del agua debe cumplir sistemáticamente las estrictas normas de procesamiento de alimentos y las garantías de los fabricantes de turbinas, calderas y tuberías, incluida la documentación completa. Nuestras soluciones SWAS llave en mano ayudan a ahorrar costes de mantenimiento, a minimizar el tiempo de inactividad del proceso y a prolongar la vida útil de su generador de vapor.

Obtenga asistencia y ahorre tiempo de trabajo con un sistema compacto fácil de operar y mantener y que se adapta perfectamente a sus requisitos.

Todos nuestros paneles SWAS posibilitan una eficiencia elevada, y gracias a la marca CE también una monitorización de conformidad rigurosa.

Benefíciese de un sistema SWAS completo llave en mano que analiza el pH, el oxígeno disuelto, la conductividad y la conductividad ácida en una misma solución de panel.

Información precisa y en tiempo real de sus puntos de proceso críticos sin interrumpir su producción.

Con un volumen de muestra de solo 10 l/h, gracias a nuestro panel SWAS Compact con sistema de medición patentado y al 70 % menos de agua de refrigeración y energía con respecto a sistemas similares, puede ahorrar dinero y materias primas.

Todas las soluciones SWAS pueden integrarse a conveniencia y sin contratiempos en sus PLC mediante diversas interfaces, analógicas, digitales o por conectividad IIoT.

Con nuestros sistemas de análisis de agua y vapor, se beneficia de una gestión de datos segura que proporciona pruebas de la calidad de su agua en cualquier momento.

La sencillez de conexión, de tipo "plug and play", permite un uso rápido en su planta.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Offering highlights

/

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Larga vida para su central eléctrica
Paneles modulares para sistemas de análisis de agua y vapor (SWAS) para un ciclo de agua/vapor seguro
download icon Descarga
document icon
Calidad del agua fiable en circuitos de vapor
¿Quiere proteger sus calderas, turbinas e intercambiadores de calor de la corrosión y la formación de deposiciones? Pruebe nuestra solución SWAS compacta y obtenga una calidad de agua fiable en sus circuitos de vapor.
download icon Descarga
document icon
Maximum operational safety in water/steam circuits
Innovation brochure on the Electro-Deionization cation exchanger EDI for steam and water analysis systems
download icon Descarga

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Explore other solutions