Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel por radar

Medición continua de nivel en líquidos y sólidos con sensores radar de espacio libre

Medición de nivel por radar
Filtrar
23 Productos
Ordenar por:

Medición de nivel radar

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de la medición de nivel por radar

La medición de nivel tipo radar con instalación de arriba a abajo de un sensor Micropilot ofrece una adaptación perfecta para aplicaciones de todas las industrias. El sensor de radar sin contacto de puesta en marcha sencilla y operación sin complicaciones, ahorra tiempo y dinero. Para el uso en una amplia gama de aplicaciones; ya sea en simples depósitos de almacenamiento, en productos corrosivos o agresivos o en aplicaciones de medición de depósitos de gran precisión. Compruebe la amplia gama de sensores de radar Micropilot para aplicaciones de medición de nivel haciendo clic en el botón inferior.

La medición de nivel con sensor de radar es una solución segura incluso bajo condiciones de proceso extremas (presión, temperatura) y vapores. Micropilot también se puede utilizar en aplicaciones higiénicas para medición de nivel sin contacto. Las versiones Micropilot están disponibles para diferentes industrias como la de agua/aguas residuales, la industria alimentaria, de ciencias de la vida o la industria de procesos. Están disponibles diversas versiones de antena para cada aplicación de radar.

Sensor de radar: Principio de medición

Micropilot funciona con pulsos de radar de alta frecuencia emitidos por una antena y reflejados por la superficie del producto debido a un cambio del valor de la constante dieléctrica relativa. El Time-of-Flight del pulso de radar reflejado es directamente proporcional a la distancia recorrida. Si la geometría del depósito es conocida, el nivel se puede calcular a partir de esta variable.

Ventajas

  • Medición sin contacto ni mantenimiento
  • Insensible a propiedades del producto como la densidad y la conductividad, en sólidos granulados también insensible al ruido de llenado y el polvo
  • Rango de medición de ajuste libre
  • Para altas temperaturas de hasta +450 °C/+842 °F