Resumen de especificaciones
-
Supported products
FLOWSIC200, GM32, MCS100FT, MCS200HW, MCS300P, MERCEM300Z, VICOTEC320, VICOTEC450, VISIC100SF, VISIC50SF, DUSTHUNTER SB100, DUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100, MARSIC300, VICOTEC410, GMS800 (DEFOR + OXOR)
-
Data output
Monitoring Box frontend
Alerts in the dashboard
Notifications via email
Data export (CSV)
Data integration into foreign systems (API) -
Hosting
Off-premise: https://monitoringbox.endress.com
Industrial PC, other solutions on request -
Contract type
SaaS (Software as a Service)
Ámbito de aplicación
Monitoring Box es una solución digital para la monitorización continua del estado de los equipos y las plantas, así como de la aplicación en sí. Su combinación de datos históricos y datos en tiempo real permite obtener una perspectiva nítida de las vulneraciones de los valores límite y las variaciones del estado. A partir de los datos analizados se generan diagnósticos, estadísticas y pronósticos que permiten un mantenimiento predictivo y orientado a las necesidades. Además, los dequipos e instalaciones pueden funcionar en su mejor margen de rendimiento y aprovechar sus recursos con eficiencia.
Monitorización remota de sensores, sistemas, analizadores, máquinas y plantas
Creación de diagnósticos, estadísticas y pronósticos con recomendaciones de manejo orientadas a eventos
Características:
Productos compatibles: FLOWSIC200, MCS200HW, MCS300P, MERCEM300Z, VICOTEC450, VISIC100SF
Modelos de datos predefinidos y tratamiento de los datos
Panel de control en navegador para la visualización de los datos
Alarmas en tiempo real y libro de registro con protocolización de eventos
Puesta en marcha "plug & play"
Almacenamiento de datos en la nube o en una solución local
Ventajas
Información transparente sobre la productividad y disponibilidad de los equipos y las plantas en cualquier momento
Pronósticos inteligentes basados en análisis específicos de cada aplicación o sensor
Configuración optimizada de los parámetros operativos y los ajustes de la aplicación
Manejo rápido y orientado a las necesidades gracias a las notificaciones definidas por el usuario
Puesta en marcha fácil y rápida sin conocimientos de programación
Uso y transmisión seguros de los datos