Resumen de especificaciones
-
Precisión
pn ≥ 400 mbar: 0,35 %
pn < 400 mbar: 0,50 % -
Temperatura del proceso
-10 °C...+70 °C
(+14 °F...+158 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
10 bar (145 psi)
-
Rango de medición del proceso
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi) -
Máx. distancia de medición
200 m H2O
(656 ft H2O) -
Principales partes húmedas
316L
-
Material de la membrana de proceso
Metal
-
Celda de medición
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi)
Ámbito de aplicación
El transmisor Waterpilot FMX11 es de uso común en aplicaciones respetuosas con el medioambiente para la medición de nivel por columna hidrostática. Está certificado para aplicaciones de agua para consumo y puede usarse en pozos, depósitos de almacenamiento, torres de agua, estaciones de medición, lagos y ríos.
Temperatura: –10 a +70 °C (14 a 158 °F)
Rango de medición: 0 a 2 bar / 20 m H20 (0 a 30 psi / 67 ft H2O)
Longitud del cable: 6 a 30 m
Precisión: hasta ±0,35 %
Certificados para uso en agua potable: ACS, KTW, NSF61, DVGW
Certificaciones: cULus
Ventajas
Facilidad de instalación, puesta en marcha y configuración
Puede solicitarse con rangos de medición flexibles y longitudes de cable a medida que se adapten a su aplicación
Diseño resistente para servicios duraderos a largo plazo
Certificado para uso en agua potable
Tamaño compacto d = 22 mm (0,87”), que lo convierte en una opción excelente para aplicaciones en orificios de fijación y en tubos tranquilizadores de diámetro pequeño.
Simplicidad en las especificaciones y la solicitud del pedido
Vídeos
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
| Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
|---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
Waterpilot FMX11
Versión en español - 08/2020
Medición de nivel por columna hidrostática
EN ES 14/12/202003/08/2020Idioma:
Español
Versión:
03/08/2020
Tamaño del archivo:
598.4 KB
Nombre del archivo:
TI01524PES_0120.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Waterpilot FMX11
Medición de nivel por columna hidrostática
EN ES 14/12/202003/08/2020Idioma:
Español
Versión:
03/08/2020
Tamaño del archivo:
598.4 KB
Nombre del archivo:
TI01524PES_0120.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Waterpilot FMX11
Medición de nivel por columna hidrostática
EN ES 14/12/2020Idioma:
Español
Versión:
14/12/2020
Tamaño del archivo:
589.9 KB
Nombre del archivo:
BA02028PES_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Waterpilot FMX11
Medición de nivel por columna hidrostática
EN ES 14/12/202018/11/2020Idioma:
Español
Versión:
18/11/2020
Tamaño del archivo:
444.2 KB
Nombre del archivo:
KA01457PES_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Waterpilot FMX11
Medición de nivel por columna hidrostática
EN ES 01/11/2022Idioma:
Español
Versión:
01/11/2022
Tamaño del archivo:
311.2 KB
Nombre del archivo:
KA01633PES_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN ES 25/01/2023Idioma:
Inglés
Versión:
25/01/2023
Tamaño del archivo:
394.2 KB
Nombre del archivo:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per
applicazioni in liquidi e solidi sfusiIdioma:
Italiano
Versión:
23/06/2026
Tamaño del archivo:
36 MB
Nombre del archivo:
FA00001F16_IT_2726.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
レベル計 総合カタログ
液体および粉体アプリケーション向けレベル計・レベルスイッチ
Idioma:
Japonés
Versión:
23/12/2025
Tamaño del archivo:
33.9 MB
Nombre del archivo:
FA00001FJA_2625_Level meter comprehensive catalog.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiIdioma:
Italiano
Versión:
03/03/2023
Tamaño del archivo:
46.9 MB
Nombre del archivo:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Idioma:
Japonés
Versión:
05/07/2023
Tamaño del archivo:
6 MB
Nombre del archivo:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussIdioma:
Alemán
Versión:
19/08/2021
Tamaño del archivo:
5.4 MB
Nombre del archivo:
FA00004P00DE2321.pdf
-