Medición de nivel
Medición de nivel en continuo y detección de nivel en líquidos y sólidos granulados
F
L
E
X
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
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
New
Comparar
Precisión
+/-1 mm (0.04 in)
Temperatura del proceso
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Máx. distancia de medición
15 m (49 ft)
Principales partes húmedas
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Temperatura del proceso
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío...100 bar Vacío...1450 psi
Densidad min. del medio
0,5 g/cm³ (0,4 g/cm³ opcional)
Error de medición máx.
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Precisión
Estándar: hasta 0,05 % Platino: hasta 0,035 %
Rango de medición
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Temperatura del proceso
-40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)
Rango de medición del proceso
10 mbar....40 bar (0.15 psi....600 psi)
Máx. presión de proceso
420 bar (6300 psi)
Principales partes húmedas
316L, AlloyC, Tántalo, Monel, Oro
Material de la membrana de proceso
316L, AlloyC, Tántalo, Monel, Oro
Materiales húmedos
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Celda de medición
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Precisión
+/- 2mm + 0.17% de la distancia medida
Temperatura del proceso
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Máx. distancia de medición
Liquids: 3 m (9.8 ft), Solids: 1.2 m (3.9 ft)
Principales partes húmedas
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Precisión
+/-2 mm + 0,17 % de la distancia medida
Temperatura del proceso
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Máx. distancia de medición
Liquids: 10 m (33 ft), Solids: 5 m (16 ft)
Principales partes húmedas
PVDF (IP68/ NEMA6P totalmente soldada)
Precisión
+/- 2mm + 0.17% de la distancia medida
Temperatura del proceso
-40 °C ... 105 °C (-40 °F ... 221 °F) 30 min.: 135 °C / 275 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Máx. distancia de medición
5 m (16 ft)
Principales partes húmedas
316L (completamente soldado IP68 / NEMA 6P)
Precisión
+/- 2mm + 0.17% de la distancia medida
Temperatura del proceso
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0.7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Máx. distancia de medición
10 m (33 ft)
Principales partes húmedas
PVDF (completamente soldado IP68 / NEMA 6P)
Precisión
+/- 2mm + 0.17% de la distancia medida
Temperatura del proceso
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi)
Máx. distancia de medición
15 m (50 ft)
Principales partes húmedas
UP (poliéster no saturado) Silicón / Al PTFE recubierto
Precisión
+/-2 mm + 0,17 % de la distancia medida
Temperatura del proceso
-40 °C...80 °C o 150 °C, (-40 °F...176 °F o 302 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
0,7 bar...1,5 bar abs (10 psi...22 psi)
Máx. distancia de medición
45 m (148 ft)
Principales partes húmedas
UP (poliéster no saturado) Silicio/aluminio recubierto de PTFE
Precisión
0,075 % del sensor individual, "PLATINO" 0,05 % del sensor individual
Temperatura del proceso
–25...+150°C (–13...+302°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60 bar (900 psi)
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Material de la membrana de proceso
Cerámica 316L,
Celda de medición
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
¿Necesita ayuda para seleccionar y dimensionar su próximo dispositivo?
Seleccione, dimensione y configure cómodamente los productos más adecuados para sus tareas de medición y aplicación.
La calidad estable del producto, la seguridad de planta y la eficiencia económica son aspectos importantes para cualquier punto de medición. La medición de nivel de líquidos, pastas, sólidos granulados o gases licuados suele realizarse en depósitos, silos o containers móviles. Para una medición de nivel continua, medición de densidad e interfase, además de la detección de nivel, ponemos a su disposición una amplia gama de sensores de nivel basados en los distintos principios de medición. Endress+Hauser le ayuda desde la fase de planificación hasta la puesta en marcha y también en las actividades de mantenimiento de su punto de medición.
La solución correcta para cada tarea de medición Como líder mundial en medición de nivel, Endress+Hauser le garantiza la protección de sus activos Red de servicio técnico y soporte a escala mundial Conocimiento y experiencia a lo largo del ciclo de vida del producto
Descargas
Explorar otros recursos
Catálogo de medición y detección de nivel
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de nivel para líquidos y sólidos
Descarga
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas