Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Innovative Sensor Technology IST AG

Desarrollo, producción y consultoría en sensores y tecnología

Con sede en Ebnat-Kappel (Suiza), Innovative Sensor Technology IST AG fabrica sensores de temperatura RTD de platino y níquel de capa fina y gruesa, humedad capacitiva, flujo másico térmico, conductividad, bio y gas. Nuestros elementos y módulos sensores se caracterizan por su precisión y consistencia en diversas condiciones de medición.Para más información sobre la empresa y su oferta, visite www.ist-ag.com.

Sede central de Innovative Sensor Technology IST AG ubicada en Ebnat-Kappel, Suiza ©Endress+Hauser

Sede central ubicada en Ebnat-Kappel, Suiza

Reunión con clientes para discutir sobre la solución adecuada ©Endress+Hauser

Reunión con clientes para discutir sobre la solución adecuada

Precipitación en cámara higiénica ©Endress+Hauser

Precipitación en cámara higiénica

Sensores en substrato cerámico ©Endress+Hauser

Sensores en substrato cerámico

Verificiación en cámara higiénica ©Endress+Hauser

Conversación en la cámara higiénica

  • Director

    Dr Jörn Lützen

  • Año de fundación

    1991

  • Número de empleados

    520

Producción de sensores estándar y sensores personalizados

  • Consultoría, desarrollo y producción de las demandas de cliente en el ámbito de la tecnologías de microsistemas

  • Cumplen con los estándares de calidad suizos

  • Certificados ISO 9001:2015 y el ISO 14001:2015

  • Una de las líneas de producción frontal mejor equipadas para sensores de película fina y gruesa, que funciona en salas limpias de clase 1000

  • El centro de producción con 200 empleados en Rožnov pod Radhoštěm, República Checa, aumenta la capacidad, la flexibilidad y la eficiencia.

  • Producción

Contacto

  • Innovative Sensor Technology IST AG

    Innovative Sensor Technology IST AG

    Stegrütistrasse 14

    9642 Ebnat-Kappel

    Suiza

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región