Medición de presión
Instrumentos para la medición de presión, presión diferencial, nivel y caudal.
F
L
E
X
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
New
Comparar
Precisión
Standard 0.1% Platinum 0.075%
Temperatura del proceso
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F) -20°C...+200°C (-4°F...+392°F)
Rango de medición del proceso
400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi)
Material de la membrana de proceso
316L
Celda de medición
400 mbar...100 bar (6 psi...1450 psi)
Precisión
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Temperatura del proceso
Standard: -40°C…125°C (-40°F…257°C) Diaphragm seal: -70°C...250°C (-94°F...482°F)
Rango de medición del proceso
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Material de la membrana de proceso
316L AlloyC
Celda de medición
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Precisión
Estándar: hasta 0,05 % Platino: hasta 0,025 %
Temperatura del proceso
Estándar: -40 °C…+125 °C (-40 °F…+257 °F) Junta de diafragma: -40 °C...+400 °C (-40 °F...+752 °F)
Rango de medición del proceso
400 mbar...700 bar (1.5 psi...10,500 psi)
Principales partes húmedas
316L, AlloyC, Tántalo, Monel, PTFE, oro
Material de la membrana de proceso
316L, AlloyC, Tántalo, Monel, PTFE, Oro
Celda de medición
400 mbar...700 bar (6 psi...10,500 psi)
Precisión
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Temperatura del proceso
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Material de la membrana de proceso
316L, AlloyC, Gold
Celda de medición
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Precisión
Standard: up to 0.075 %
Temperatura del proceso
-70°C...+250°C (-94°F...+752°F)
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Principales partes húmedas
316L
Material de la membrana de proceso
316L
Celda de medición
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Precisión
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Temperatura del proceso
Standard: -40°C…+125°C (-40°F...+257°F) Diaphragm seal: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Material de la membrana de proceso
316L, AlloyC, Gold
Celda de medición
1 bar...400 bar (14.5 psi...5800 psi)
Precisión
0,075 % del sensor individual, "PLATINO" 0,05 % del sensor individual
Temperatura del proceso
–25...+150°C (–13...+302°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
60 bar (900 psi)
Rango de medición del proceso
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Material de la membrana de proceso
Cerámica 316L,
Celda de medición
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Precisión
0,075 % del sensor individual, "PLATINO" 0,05 % del sensor individual
Temperatura del proceso
–40...+125°C (–40 ... +257°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
160 bar (2400 psi)
Rango de medición del proceso
400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Principales partes húmedas
316L, Aleación C
Material de la membrana de proceso
316L, Aleación C,
Celda de medición
400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Precisión
0,3 %
Temperatura del proceso
-25 °C…+100 °C (-13 °F....+185 °F)
Rango de medición del proceso
+100 mbar...+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Celda de medición
+100 mbar...+40 bar (+1.5 psi...+600 psi)
Precisión
Estándar: hasta 0,075 % Platino: hasta 0,055 %
Rango de medición
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Temperatura del proceso
-40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)
Rango de medición del proceso
30 mbar....40 bar (0.45 psi...600 psi)
Rango de temperatura del medio
-40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)
Principales partes húmedas
316L, AlloyC
Material de la membrana de proceso
316L, AlloyC, Gold
Materiales húmedos
316L, Alloy
Celda de medición
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
¿Necesita ayuda para seleccionar y dimensionar su próximo dispositivo?
Seleccione, dimensione y configure cómodamente los productos más adecuados para sus tareas de medición y aplicación.
About Medición de presión
Actualmente, la tecnología de medición de presión se utiliza con frecuencia para medir tanto la presión como el nivel o el caudal en aplicaciones con líquidos, pastas y gases. Con una amplia gama de tecnologías de sensor, Endress+Hauser ofrece instrumentos que se adaptan a la perfección a cualquier clase de aplicación.
Catálogo general de equipos para la medición de presión
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de presión
Descarga
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas