Por qué optar por Netilion Water
Gestión del agua más inteligente y segura
Las operaciones relacionadas con el agua y las aguas residuales dependen de un acceso fiable a los datos críticos de los procesos a través de activos y emplazamientos distribuidos. Netilion Water proporciona un entorno digital estructurado que conecta los equipos de campo, consolida los datos de medición y los transforma en información práctica.
Al hacer accesible y contextualizar la información relevante, facilita una supervisión operativa proactiva y un cumplimiento constante.
Aplicaciones en todo el ciclo de vida del agua
Netilion Water estructura y consolida los datos de medición relevantes en todos los procesos clave del agua y las aguas residuales, respaldando las decisiones operativas basadas en datos.
Captación de agua
Monitorice los volúmenes de captación, los caudales y los parámetros de calidad pertinentes en los puntos de captación distribuidos. La monitorización continua de los límites y la visualización centralizada favorecen el cumplimiento normativo y permiten identificar patrones irregulares con mayor rapidez.
Distribución del agua
Consolide los datos de caudal, presión y nivel de almacenamiento en todos los depósitos y secciones de la red. Los tableros de instrumentos estructurados y las vistas de tendencias mejoran la estabilidad del sistema y agilizan el análisis de causas raíz cuando se producen desviaciones.
Vertido de efluentes
Agregue volúmenes de vertido y parámetros analíticos como pH, conductividad o turbidez en un solo entorno. La monitorización configurable de límites favorece el cumplimiento normativo y simplifica la elaboración de informes.
Construido sobre un entorno digital seguro
Seguridad por diseño
Netilion Water se desarrolla y opera dentro del marco de seguridad de Endress+Hauser Digital Solutions y se alinea con los estándares reconocidos de la industria, incluyendo:
• ISO/IEC 27001 - Gestión de la seguridad de la información
• ISO/IEC 27017 - Controles de seguridad en la nube
• IEC 62443-4-1 - Desarrollo seguro de productos para la automatización industrial
• ISO 9001 - Gestión de la calidad
Este marco soporta una infraestructura segura en la nube, una gestión controlada del acceso de los usuarios y un tratamiento de datos estructurado y trazable.