Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Indicadores de proceso y unidades de control

Indicadores de proceso y unidades de control para todas las industrias

Indicadores de proceso y unidades de control para todas las industrias
9 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Indicadores de proceso y unidades de control

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de Indicadores de proceso y unidades de control

Los valores de medición analógicos son indicados, analizados y calculados por indicadores de proceso. Los grandes indicadores ofrecen una buena legibilidad en todas las condiciones ambientales. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Los indicadores alimentados por lazo no requieren alimentación y pueden utilizarse universalmente en circuitos de medición de corriente. Pueden instalarse fácilmente en aplicaciones intrínsecamente seguras. Los indicadores Fieldbus son compatibles con todos los dispositivos de bus e indican losvalores comunicados por el bus.

Descripción del catálogo

Nuestro catálogo de indicadores de proceso y unidades de control proporciona:

  • Los indicadores de proceso para montaje en armario así como montaje en campo
  • Indicadores de proceso alimentados por lazo para instalación directa en zonas Ex
  • Indicadores de proceso con indicador HART para hasta 4 valores en un solo equipo
  • Indicadores de proceso con función de control (monitorización del valor de alarma, matemáticas, presión diferencial, linealización...)
  • Indicadores Fieldbus para integración en sistemas de bus de campo

Principio de medición: Indicadores alimentados por lazo

Estos indicadores no requieren alimentación y pueden utilizarse universalmente en circuitos de medición de corriente de 4 a 20 mA. Pueden instalarse fácilmente en aplicaciones intrínsecamente seguras. Se utilizan donde los valores de medición deben ser claramente visibles o donde el indicador del equipo de medición es de difícil lectura debido a las condiciones de instalación. Son muy convincentes por indicar con mucho contraste los valores de proceso en cualquier entorno y condición ambiental.

Principio de medición: Indicadores Fieldbus

Estos indicadores son compatibles con todos los dispositivos de bus e indican los valores comunicados por el bus.

La versión PROFIBUS® PA de los equipos funciona como un receptor puro sin dirección de equipo propia.

Los indicadores FOUNDATION Fieldbus™ pueden funcionar tanto en modo escucha como en modo estándar utilizando la conexión de bloque funcional.

Principio de medición: Indicadores con función de control

Los indicadores con función de control combinan diversas funcionalidades en un solo equipo:

  • Barrera activa
  • Transmisor
  • Unidad de control con relé

Estas características combinadas con los excelentes indicadores ofrecen la mayor comodidad y mejor funcionalidad en planta.

Ventajas

  • Excelente relación precio/prestaciones
  • Puesta en marcha, operación y configuración rápidas, sencillas y cómodas
  • Seguridad adicional mediante indicación local de valores medidos
  • Certificados internacionales disponibles: Ex, Germanischer Lloyd / aplicaciones marinas, SIL, WHG
  • Integración fácil y cómoda en sistemas de bus de campo

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon Descarga
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon Descarga