RIA46
Indicador de campo con unidad de control
Indicador de campo multifuncional para la monitorización e indicación de los valores analógicos medidos
Los valores de medición analógicos son indicados, analizados y calculados por el indicador de campo. Con la fuente de alimentación por lazo se pueden alimentar sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Las señales de proceso pueden reenviarse mediante salidas analógicas. El paquete integrado de aplicaciones "presión diferencial" permite la puesta en marcha fácil y rápida de las aplicaciones de presión diferencial.
-
Ventajas
Pantalla de cristal líquido de 5 dígitos y 7 segmentos retroiluminada
1 o 2 entradas universales
2 relés (opcional)
Valor mín./máx. guardado
1 o 2 valores calculados y tabla de linealización
Salida de estado digital (colector abierto)
Certificado SIL 2 (...
-
Ámbito de aplicación
El indicador de campo RIA46 dispone de un indicador, entradas analógicas para señales de proceso y de estado, salidas analógicas y digitales, y una interfaz de configuración. Los sensores conectados pueden alimentarse mediante el sistema LPS integrado....
Documentos / Manuales / Software
-
RIA46
Technical Information
Technical Information RIA46 Digital field meter with control unit for
monitoring and visualizing analog measured valuesTechnical Information (TI) -
RIA46
Operating Instructions
Operating Instructions RIA46 field meter and control unit in field
housingManual de instrucciones (BA) -
RIA46
Manual de instrucciones abreviado
Manual de instrucciones abreviado indicador de campo digital RIA46 con
unidad de controlShort Instruction (KA)10/14Alemán , Inglés -
ATEX Safety Instructions II(1) G [Ex ia] IIC, II (1)D [Ex ia] IIIC
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Ex Safety Instructions (XA) -
Control Drawing CSA AIS, ANI, NI RIA46
Display with Control Functions RIA46
Installation Notes for hazardous locationsCertificate FM/CSA (ZD) -
Control Drawing FM approval AIS, ANI RIA46
Display with Control Functions RIA46
Installation Notes for hazardous locationsCertificate FM/CSA (ZD) -
SIL manual RIA46
Functional Safety Manual for Process Meter RIA46
Special Documentation (SD) -
Manufacturer information NE53
Software update of RIA45, RIA46, RMA42
Manufacturer Information (MI) -
Soluciones - Endress+Hauser México 2010/2
Conectividad e interoperabilidad al máximo(Fieldbuses y software).
Medición de presión en la industria minera. Calibración de medidores de
flujo.Customer Magazine (CM)11/10Español -
Soluciones - Endress+Hauser México 2011/1
Foundation Fieldbus, Record en patentes, Primer coriolis de 4 hilos y 14
pulgadas en el mundo.Customer Magazine (CM)09/11Español -
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Publications (PU)05/19Italiano -
RIA, RID- Systemy_Instalacyjne_05_2010
Wskaźniki procesowe firmy Endress+Hauser dysponują wszystkimi
typowymi, wymaganymi dla punktu pomiarowego funkcjami:
przetwornika, bariery aktywnej, urządzenia sterującego wyposażonego
w przekaźniki, a także czytelnym wyświetlaczem.Publications (PU)03/12Polaco -
Sistem Bileşenleri ve Kayıt Cihazları
Sisteminiz için tamamlayıcı çözümler
Fields of Activities (FA)10/14Turco -
Системные компоненты и Регистраторы
Обзор продукции
Fields of Activities (FA)06/13Ruso -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationFields of Activities (FA)04/19Inglés -
Systemkomponenten und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungFields of Activities (FA)04/19Alemán -
System Components
e Data Managers
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misuraFields of Activities (FA)04/18Italiano -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationFields of Activities (FA)04/18Polaco -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationFields of Activities (FA)04/18Inglés -
Componentes de sistema y registradores
Soluciones para el lazo de control
Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones,
gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes
de software asociado para la automatización de procesos.Fields of Activities (FA)03/15Español -
Komponenty Systemów kontrolno-pomiarowych
Wskaźniki panelowe i obiektowe, zasilacze, bariery,
przetworniki sygnałów procesowych, ograniczniki przepięć
oraz przemysłowe liczniki ciepła i przepływu.Fields of Activities (FA)03/10Polaco -
Produits système et data managers
Solutions associées
Fields of Activities (FA)01/19fr -
E-direct Produktcatalogus 2018-2019
High quality, low price
Endress+Hauser Catalogues (EC)10/18Holandés -
E-direct Produktkatalog 2019/2020
Hohe Qualität zum kleinen Preis!
Endress+Hauser Catalogues (EC)09/19Alemán -
Catalogue Produits E-direct 2019/2020 Français
La qualité Endress+Hauser à petit prix !
Endress+Hauser Catalogues (EC)09/19fr -
Digitaler Prozessanzeiger RIA46
Anzeigegerät mit Messumformerspeisung 24V DC für aktive und passive
Zweileitergeräte mit LinearisierungsfunktionTender Text02/09Alemán -
DTM Single, RIA46_V1_01, 11.07.2019 (Components, Display, 0x007E)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.38Language neutral -
DTM Single, RIA46_V1_02, 11.07.2019 (Components, Display, 0x007E)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.38Language neutral -
DTM Single, Display_RIA46_CDI_FW_1_03_zz, 11.07.2019 (Components, Display, 0x007E)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.38Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 21.01.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Comunicación DTM2.09.06Language neutral -
Vídeo "Soluciones E-direct"
Instrumentación, componentes y accesorios E-direct
Los productos E-direct de Endress+Hauser se caracterizan por su
facilidad de uso, calidad y rápida entrega. Estos equipos son apropiados
para
aplicaciones sencillas en todo tipo de industrias. En este vídeo podemos
ver equipos de
temperatura, presión, detección de nivel y componentes aptos para la
industria
alimentaria y alimentación.Animation06/16Español -
Vídeo "Soluciones E-direct"
Instrumentación, componentes y accesorios E-direct
Los productos E-direct de Endress+Hauser se caracterizan por su
facilidad de uso,
calidad y rápida entrega. Estos equipos son apropiados para aplicaciones
sencillas en
todo tipo de industrias. En este vídeo podemos ver equipos de
temperatura, presión,
detección de nivel y componentes aptos para la industria alimentaria y
alimentación.Animation06/16Español -
process displays
Código de producto: RIA46-
Número Declaración: HE_00443_01.17
Especificaciones del fabricante: RoHSManufacturer DeclarationInglés -
process displays
Código de producto: RIA46-
Número Declaración: EC_00337_01.16EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit
Código de producto: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-
Número Declaración: EC_00569_01.17EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
process displays
Código de producto: RIA46-
Número Declaración: EC_00180_01.16EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
process displays
Código de producto: RIA46-
Número Declaración: SIL_00156_01.17SIL DeclarationAlemán , Inglés -
process displays, contactors / transmitters
Código de producto: RIA45-, RIA452-, RIA46-, RMA42-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: TC № RU D-DE.AG95.B.00460MiscellaneousRuso -
contactors / transmitters, process displays
Código de producto: RIA45-, RIA46-, RMA42-
Región: China
Entidad certificadora: ACMA
Número de certificado: MD-17035A/09/ENMiscellaneousInglés -
process displays
Código de producto: RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16-
Región: Russia
Entidad certificadora: EAC
Protección: [Ex ia] IICExplosion ProtectionRuso -
process displays
Código de producto: RIA45-, RIA46-
Región: USA
Entidad certificadora: FM
Categoría: I,II,III/1+2/ABCDEFG
Protección: AIS, [I/O] AEx [ia] IIC, NI, ANIExplosion ProtectionInglés -
process displays
Código de producto: RIA45-, RIA46-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: PTB
Categoría: II (1) GD
Protección: [Ex ia] IICExplosion ProtectionAlemán , Inglés -
process displays
Código de producto: RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16-
Protección: [Ex ia Ga] IIC T6...T4 Ga, Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6...T4 Gb, Ex ib IIC T6...T3 Gb, Ex ib IIC Txxx°C Gb, Ex tb IIIC Txxx°C DbExplosion ProtectionRuso -
RTD-thermometer, process displays, Memo-Graph, Field transmitter, Ecograph, contactors / transmitters, head transmitters, DIN Rail Transmitter
Código de producto: TMT162-, TMT142-, RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG45-, TMR31-, TMR35-, TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111-, TMT180-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: ULOrdinary Location Product SafetyInglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Nr 7 Order code RIA46X-GG
Kit small parts: Goretex filter, 2x hinge bolts, cable shield ground clamp (metal set = 5 x bracket + bolt/washers)
-
-
-
Nr 1 Order code RIA46X-GB
Front Alu incl. front foil + glass
-
-
-
Nr 2 Order code RIA46X-GA
Front plastic incl. front foil
-
-
-
Nr 4 Order code RIA46X-GC
Lower part plastic
-
-
-
Nr 3 Order code RIA46X-GD
Lower part Alu, metric thread
-
Nr 3 Order code RIA46X-GE
Lower part Alu, NPT1/2 thread
-
-
-
Nr 5 Order code RIA46X-GF
Kit cover + connection parts: Cover for front + lower part, counter plate for cable gland (plastic housing), ribbon cable main board-display board
-
-
-
Nr 11 Order code 71084277
Terminal plug 2pole space5.0
-
-
-
Nr 8 Order code RIA46X-NA
Mainboard, 1 channel w/o relay, non Ex 24-230V (-20%...10%)
-
Nr 8 Order code RIA46X-NB
Mainboard, 1 channel w/o relay, Ex 24-230V (-20%...10%)
-
Nr 8 Order code RIA46X-NC
Mainboard, 1 channel + relay, non Ex 24-230V (-20%...10%)
-
Nr 8 Order code RIA46X-ND
Mainboard, 1 channel + relay, Ex 24-230V (-20%...10%)
-
Nr 8 Order code RIA46X-NE
Mainboard, 2 channel w/o relay, non Ex 24-230V (-20%...10%)
-
Nr 8 Order code RIA46X-NF
Mainboard, 2 channel w/o relay, Ex 24-230V (-20%...10%)
-
Nr 8 Order code RIA46X-NG
Mainboard, 2 channel + relay, non Ex 24-230V (-20%...10%)
-
Nr 8 Order code RIA46X-NH
Mainboard, 2 channel + relay, Ex 24-230V (-20%...10%)
-
-
-
Nr 10 Order code RIA46X-DA
LC-display
-
-
-
Order code 71091611
Install. kit stainl. steel housing W08
-
-
-
Nr 6 Order code RIA46X-GH
Cable gland kit plastic: 4x M16x1.5 + 1x M20x1.5
-
Nr 6 Order code RIA46X-GI
Adapter kit NPT: 1x M20x1.5 (male) to NPT1/2 (female) 4x M16x1.5 (male) to NPT1/2 (female)
-
-
-
Order code RK01-AD
1x adapter M20 on NPT1/2, stainless steel
-
Order code RK01-AH
Mounting set wall/pipe, plastic housing RIA46, RIA16, RID16
-
Order code RK01-AR
RIA16/RID16/RIA46 weather protection cover
-
-
-
Nr 9 Order code RIA46T-
CPU Board RIA46T-
-
-
-
Order code TXU10-
Configuration kit TXU10-
for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.
-