Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Caudalímetro másico por efecto Coriolis

Medición de caudal por efecto Coriolis: medición simultánea de masa, densidad, temperatura y viscosidad

Caudalímetro másico Coriolis en estación de carga
47 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Coriolis flowmeter?

Acerca de los caudalímetros Vortex

El principio de medición Coriolis se utiliza en un amplio rango de distintas ramas de la industria, como las ciencias de la vida, los productos químicos y petroquímicos, oil & gas, la alimentación, y, no menos importante, en aplicaciones custody transfer (facturación). Un caudalímetro másico Coriolis pueden medir prácticamente todos los fluidos: detergentes, disolventes, combustibles, petróleo crudo, aceites vegetales, grasas animales, látex, aceites de silicona, alcohol, soluciones de fruta, pasta de dientes, vinagre, kétchup, mayonesa, gases o gases licuados.

La medición simultánea del caudal másico, la densidad y la temperatura proporciona perspectivas completamente nuevas para el control de procesos, el control de calidad y la seguridad de la planta. Es posible asimismo calcular el valor de otras características importantes a partir de las variables primarias medidas:

  • Caudal volumétrico
  • Contenido de sólidos en el fluido
  • Concentraciones en fluidos multifásicos
  • Valores de densidad especiales como la densidad de referencia, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato, etc.

Principio de medición de caudal por efecto Coriolis

Cada medidor de flujo Coriolis dispone de uno o más tubos de medición que oscilan artificialmente a causa de un excitador. Cuando un fluido pasa por el tubo de medición, se superpone una torsión a dichas oscilaciones a causa de la inercia del fluido. Dos sensores detectan este cambio en la oscilación del tubo en tiempo y espacio como "desfase". Este desfase es una medida directa del caudal másico.

Además, la densidad de fluido también puede determinarse a partir de la frecuencia de oscilación de los tubos de medición. La temperatura del tubo de medición se registra del mismo modo para compensar las influencias térmicas. La temperatura de proceso que de aquí se deriva está disponible en una señal de salida adicional.

Ventajas

  • Principio de medición universal para líquidos y gases
  • Medición multivariable - medición simultánea del caudal másico, la densidad, la temperatura y la viscosidad
  • Gran precisión de medición: típicamente ±0,1% lect., opcionalmente: ±0,05% lect. (PremiumCal)
  • Principio de medición independiente de las propiedades físicas del fluido y del perfil de caudal
  • No son necesarios tramos rectos de entrada/salida

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Tecnología de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
Resumen de productos y servicios de nuestras tecnologías de medición de caudal para aplicaciones con líquidos, gases y vapor
download icon Descarga
document icon
Proline en la industria (eBook)
Productos innovadores para su negocio
download icon Descarga
document icon
Proline 300/500 - Folleto innovaciones
La tecnología de medición de caudal del futuro
download icon Descarga