Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensores de temperatura industrial

Termómetros industriales compactos y modulares para una medición fiable y precisa de la temperatura en diversas aplicaciones industriales

Sensores de temperatura industriales - Endress+Hauser
31 Productos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Sondas de temperatura industriales

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de los termómetros industriales

Nuestra familia iTHERM ModuLine es la última generación de termómetros modulares para aplicaciones industriales. Con un número manejable de productos, podemos satisfacer casi cualquier proceso y requisito del cliente. Las tecnologías innovadoras aportan valores añadidos como la mejora de la eficiencia de los procesos o la seguridad de las instalaciones y los productos. Algunos ejemplos son la función Dual Seal y el iTHERM QuickNeck. Las certificaciones según normas internacionales completan la oferta.

Descripción del catálogo

  • Variedad de diseños de sensores - el mejor rendimiento de medición posible para cualquier aplicación
  • Termómetros con vaina - sustitución / recalibración fácil y segura
  • Termómetros sin vaina Contacto directo con el medio: tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión
  • Termómetros con o sin transmisor
  • Termómetros con o sin pantalla
  • Conexiones a proceso roscadas, por compresión o bridadas
  • Termopozos soldados o termopozos de barra

Portfolio description

  • Variedad de diseños de sensores - el mejor rendimiento de medición posible para cualquier aplicación
  • Termómetros con vaina - sustitución / recalibración fácil y segura
  • Termómetros sin vaina Contacto directo con el medio: tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión
  • Termómetros con o sin transmisor
  • Termómetros con o sin pantalla
  • Conexiones a proceso roscadas, por compresión o bridadas
  • Termopozos soldados o termopozos de barra

Principio de medición de los detectores de temperatura por resistencia

El sensor RTD varía su Resistencia eléctrica en función de la variación de la temperatura. Son aptos para la medición de temperaturas entre -200 °C y aprox. 600 °C y se caracterizan por su alta precisión de medición y estabilidad a largo plazo. Los tipos de RTD más utilizados son Pt100 o Pt1000. Como norma, los sensores RTD de Endress+Hauser cumplen la clase de precisión A de la norma IEC 60751.

En la automatización de procesos, se han afianzado dos principios de medición de temperatura como estándar:

Principio de medición de los termopares

Un termopar es un componente formado por dos metales diferentes conectados entre sí por un extremo. Un potencial eléctrico (fuerza termoeléctrica) se causa debido al efecto Seebeck en el extremo abierto de la conexión siempre que la conexión y el extremo libre están a temperaturas diferentes. Con la ayuda de las tablas de referencia de termopares (véase IEC 60584), puede deducirse la temperatura en el punto de conexión (unión caliente).


Los termopares son aptos para medir temperaturas comprendidas entre 0 °C hasta +1800 °C. Destacan por un tiempo de respuesta corto y una gran resistencia a vibraciones.

Ventajas

  • Elevado nivel de exactitud en rangos de temperatura operativos
  • Certificados Ex: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
  • iTHERM Quicksens: los tiempos de respuesta más cortos para un control de procesos óptimo
  • iTHERM StrongSens: una resistencia a vibraciones inmejorable (> 60 g) para la mayor seguridad de planta
  • Flexibilidad para la selección de productos gracias a su diseño modular