Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Innovador sensor de temperatura - iTHERM QuickSens

Para plantas con requisitos exigentes en lo que se refiere a a la instrumentación, como en la industria de procesos

El nuevo sensor iTHERM QuickSens ofrece los tiempos de respuesta más cortos del mercado (t90 = 0,75 s). Una medición de temperatura que combina precisión, rapidez y estabilidad para proporcionar el máximo nivel de calidad de proceso y una calidad de producto fiable. Otra ventaja es que la longitud de inmersión mínima se ha reducido en más del 70%.
Longitudes de inmersión de 20 a 30 mm bastan para cumplir incluso con los requisitos más exigentes.
El rápido QuickSens fectúa mediciones entre -50 °C y 200 °C. Es resistente a vibraciones de hasta 60g.

Ventajas

  • Menores costes

  • Menores tiempos de mantenimiento y de parada

  • Calidad de producto garantizada

  • Máxima seguridad de proceso

  • Procesos optimizados

La eficiencia productiva resulta cada vez más importante. Puesto que es el parámetro medido con más frecuencia en automatización de procesos, la medición de temperatura ofrece un potencial considerable para la automatización de procesos. Gracias a su tecnología única, esta familia de instrumentos proporciona a los clientes un valor añadido significativo en lo que se refiere a la reducción de los tiempos de mantenimiento y de parada de las instalaciones de producción, alta calidad del producto y máxima seguridad del proceso.

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región